小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2による安全モーション監視

ドライブの安全監視

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の安全モーション監視モジュールがドライブの安全を監視します。増設モジュールとベースユニットPNOZ m B0またはPNOZ m B1を組み合わせて、1軸または2軸を監視します。PNOZmulti 2の安全モーション監視モジュールは、ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータを使用して簡単にコンフィグレーションできます。また、このツールを使って独立モジュールプログラム (mIQ) をコンフィグレーションして、モーション監視モジュールで直接実行することもできます。複数の監視領域 (速度や回転速度など) を緻密な精度でコンフィグレーション可能になり、その後それを増設モジュールからローカルで実行することもできるため、ユーザにとって非常に大きな利点があります。このため、ユーザにとって柔軟性がさらに高まります。便利な診断機能と各種フィールドバスおよび通信オプションも用意しています。

標準のインクリメンタルエンコーダはすべて、産業用インタフェースを介してドライブ専用の接続ケーブルで接続でき、極めて高い耐久性を有します。

お客様にとっての利点

  • EN 61800-5-2に準拠した安全機能の実装 (速度調整可能な電動ドライブシステム)
  • 新しいモジュールプログラム技術 (mIQ) による最高の柔軟性: PNOZmultiコンフィグレータによる従来通りの容易なコンフィグレーション
  • 応答時間の短縮: ベースユニットにかかる負荷を軽減
  • 最高の安全性: PNOZmultiコンフィグレータで、認証ソフトウェアブロックを使用して機能を容易にコンフィグレーション
  • 高可用性: 総合的なモーション監視機能
  • 機械設備の生産性向上: PNOZmultiにより、コスト削減と最高の安全性を実現
  • 産業用インタフェースMini I/Oを使用してあらゆる一般的なインクリメンタルエンコーダに接続

安全モーション監視モジュールの特長

安全モーション監視モジュールの特長
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニット (PNOZ m B1またはPNOZ m B0) への接続用
  • PNOZmultiコンフィグレータでコンフィグレーション可
  • 1軸の監視 (PNOZ m EF 1MM) または2軸個別の監視 (PNOZ m EF 2MM)
  • 近接スイッチとエンコーダによる測定値

監視機能:

- アナログ電圧 (トラックS)

ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータの各種ブロックにより、安全機能をすばやく簡単に実装できます。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド