台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年8月6日

無視污垢與高溫!- Pilz 皮爾磁磁性安全開關 PSENmag 現在也提供不銹鋼型號。

自動化專家 Pilz 皮爾磁持續拓展其非接觸式、磁性安全開關 PSENmag 的產品系列,並納入不銹鋼型號。新型號能在高達 120 °C 的惡劣工業環境中可靠地監控安全門與位置,並確保其長效的使用壽命。耐用的不銹鋼外殼能承受極端溫度、衝擊或震動。

磁性安全開關 PSENmag 的不銹鋼外殼能將形成的沈澱物範圍降至最低,並可抵抗侵蝕性的清潔方式,例如使用熱蒸氣消毒。Pilz 皮爾磁堅固耐用的開關符合 IP67/IP69K 防護等級,可在高污染物及高清潔需求的區域中使用 – 最適合食品業、製藥業或化妝品業使用。

耐用且彈性
不銹鋼型號的 PSENmag 也提供兩種不同版本 - 附帶纜線或插入式連線。可提供快速、彈性的安裝。如為在極端溫度下的應用,附帶纜線版本耐熱與耐冷的溫度範圍為 -25 至 80 °C。插入式版本可在高達 120 °C 的環境中使用。由於配備堅固外殼,不銹鋼型號的 PSENmag 甚至能在爆炸環境中進行可靠監控。磁性安全開關抗震且抗衝擊,並具備極高的 B10D 值 (使用壽命指標)。因尺寸小巧,所以可節省空間且易於安裝。因此使用者可從高可用性與最小化投資成本中獲益。

輕鬆診斷故障
配備整合式 LED 的額外訊號接點、人性化診斷,因此能快速排除故障。與 Pilz 皮爾磁可程式安全小型控制器 PNOZmulti安全繼電器 PNOZsigma 結合後,即可提供使用者安全且經濟實惠的完整解決方案。

不鏽鋼型號中的非接觸式、磁性安全開關 PSENmag 能在惡劣的環境下進行安全門與位置的監控。
不鏽鋼型號中的非接觸式、磁性安全開關 PSENmag 能在惡劣的環境下進行安全門與位置的監控。

不鏽鋼型號中的非接觸式、磁性安全開關 PSENmag 能在惡劣的環境下進行安全門與位置的監控。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: