模組化安全繼電器myPNOZ可依您的要求量身打造,客製化個別生產。易於操作、使用靈活,並具有巧妙特色,可為您的安全功能提供可靠監控。
建立您的安全
- 專屬
- 量身訂做
- 輕鬆
模組化安全繼電器myPNOZ可依您的要求量身打造,客製化個別生產。易於操作、使用靈活,並具有巧妙特色,可為您的安全功能提供可靠監控。
建立您的安全
我們已有計畫地擴充模組化安全繼電器myPNOZ功能。其他功能提供更多種應用選項,甚至是更大的靈活性。重點一直都是獲驗證的線上工具myPNOZ Creator的個別創建功能,及myPNOZ的簡單調試和操作。新可能性的概述如下:
單一模組提供更多安全輸入
輸入模組yi5(PNOZ yi5 8DI可變)具備8個安全輸入,因此僅需較少的模組便能實現相同數量的安全功能。這可節省成本及控制機櫃中的空間。如此一來,現在便能在每個myPNOZ系統上實現高達30個雙通道輸入功能的應用。
具備安全輸入功能的群組OR
可透過輸入模組yi6(PNOZ yi6 4DI旁路)執行「群組OR」。這使得多個連結的安全輸入功能可做為替代方案使用。例如,當應用需要時,自動模式中的群組安全輸入功能可用手動模式中另一項安全輸入功能覆蓋。
門戶鎖定裝置的監控及控制
門戶系統上的安全防護鎖定可使用輸入模組yi7(PNOZ yi7鎖定)進行控制及監控。相當適合用於具備安全鎖定裝置PSENmlock及PSENslock的安全門監控。當然,模組亦可控制與監控所有其他通用防護鎖定裝置。
N/C / N/O及單通道感測器的監控
輸入模組yi8(PNOZ yi8 4DI NO/NC)是專為監控搭載常開/常關接點各一的感測器而設計,如磁力安全開關PSENmag。但亦可用於監控具備測試脈衝的單通道感測器,如安全光柵PSENopt 2S/4S。
時間延遲及直接切換輸出的結合
輸出模組yo5(PNOZ yo5 2NO 2NO t)具備4個輸出,可將其中2個延時導通或延時關閉輸出與2個直接切換輸出結合。
適用於簡單診斷的訊號輸出
目前,所有輸入模組(yi)及輸入/輸出模組(yio)皆具備訊號輸出,將輸入功能狀態輸出至更高層級控制器。狀態可用於將輸入功能和其他標準功能視覺化,實現更快速的故障排持及驅動中安全功能的定位。
只需使用簡便的myPNOZ Creator,即可創建您的myPNOZ。您可選擇所需的安全功能,且 myPNOZ Creator 將整合理想的硬體。您可透過模擬功能檢查配置。若所有項目皆相符,則只需快速點選就能完成 myPNOZ 訂購。
每個myPNOZ皆會依據您的個別配置預先組裝,客製化個別生產 。此外,我們會設定符合您的規格,例如有關啟動類型或時間延遲的參數。系統測試後,您的模組化繼電器將寄送給您。
myPNOZ可快速簡單安裝。您將收到「能隨插即用」的myPNOZ。不需要軟體進行試運轉。接線所需時間和投入工作可大幅減少。
量身打造的安全和巧妙產品特色是模組化安全繼電器令人信服的特色。這包含主要模組及最多8個擴充模組,並確保2至30項安全輸入功能的安全監控,例如緊急停止、安全門、安全光柵、雙手 IIIA/C 控件及啟動開關。
您可以從多種可用模組選擇,或由myPNOZ Creator選擇您需要功能的模組。若您的需求改變,myPNOZ可隨時修改並擴充 – 提供您最大彈性。
您的myPNOZ在交付時為預組裝狀態,並已完成設定及測試。隨時可「隨插即用」進行試運轉;無附加軟體且無複雜接線。
採用myPNOZ,您可以在分開的安全區中彼此獨立監控系統的各部分。輸入功能間的 OR 邏輯連結也可當成選項執行。
您在myPNOZ Creator中定義所需的安全功能,myPNOZ Creator 則自動選擇最佳硬體及對應的模組序列。
每個輸入模組可監控兩項安全輸入功能,意味著您需要的模組變少。myPNOZ的12.5 mm或17.5 mm窄寬度特色令人信服。
模組化安全繼電器 myPNOZ 可實現量身打造的安全解決方案:簡易、靈活、符合成本效益。在此,為您總結該產品和創新線上工具 myPNOZ Creator 的重要優點。
無論您想要保護僅具備兩項安全輸入功能的小型應用,或具備多達 30 項輸入功能的較大型應用。
模組化繼電器 myPNOZ 具有廣泛的應用範圍,幾乎可用在任何自動化廠房。
其簡易的操控和模組化設計,意味著模組化繼電器隨時可靈活調適和擴充。
觀賞我們的應用影片,探索更多有關myPNOZ的特色及應用選項。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]