台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年5月23日

Pilz 產品組合全新推出世界首創的安全雷達系統解決方案 – 即使在最嚴苛的環境中也能確保安全!

Pilz 產品組合的新成員是世界首創利用雷達技術進行保護區域監控的安全完整解決方案。包含 Inxpect S.p.A. 的安全雷達系統「LBK 系統」及可程式小型控制器 PNOZmulti 2。即使在嚴苛的環境中,例如在木工環境灰塵等極端生產環境中或具有複雜工廠結構,此完整解決方案仍可提供安全經濟的監控。儘管是最嚴苛的環境,安全雷達系統解決方案仍具備提高工廠或機器產能的優點。

安全雷達系統解決方案擴展了 Pilz 在安全感測器PSEN技術範圍 內的產品組合。

系統解決方案包含雷達感測器和控制器
安全雷達系統解決方案依應用而定,最多由六個雷達感測器和一個控制單元組成。除此之外,可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 負責解決方案中的安全性。在發生故障及保護區域受到侵犯的情況下,PNOZmulti 可確保被觸發的反應是安全可靠的。安全雷達系統解決方案可用於最高安全等級 SIL 2、PL d、第 2 類。
系統解決方案所涵蓋的安全功能包含「偵測功能」,即機器會在危險區域受到侵犯後立即切換到安全狀態,此外若危險區域中有任何人員,則重新啟動互鎖可防止機器自動啟動。保護區域最大設定範圍為 15 m x 4 m,掃描角度為水平 110° 和垂直 30°。

戶外及其他極端情況的靈活性
使用安全雷達系統解決方案的場地可靈活設置保護區域和系統。依監控的區域大小而定,保護區域可設置為寬廣或狹窄。寬廣的保護區域所涵蓋的掃描角度為水平 110° 和垂直 30°。狹窄保護區域具有水平 50° 和垂直 15°的掃描角度。感測器的實際保護區域依感測器的安裝高度及感測器傾斜度(水平/垂直)而定。可設定的最大深度為 4 m。系統解決方案甚至可透過感測器的數量和傾斜度設置多種保護區域,例如圓形設置。

串聯適用於大型應用
若串聯連接六個感測器且設置間隔距離最大為 2.5 m,則可增加應用的整體面積。此完整解決方案可監控長達 15 m。整合式屏蔽不僅可提供高度靈活性,而且提高產能。既可用於整體系統解決方案,亦可用於個別感測器。
對應的 Configurator 讓您能夠選擇感測器及其配置。可選擇在此配置附加的警告區域。如此可節省時間,更快將機器投入使用。

無需顧慮灰塵和髒汙
系統解決方案所根據的安全雷達技術基本上不受灰塵、雨水、光線、火花或甚至衝擊等外部條件影響。因此,安全雷達系統解決方案可用於光電感測器及技術無法保證支援的任何地點。除了採用安全雷射掃描器 PSENscan 或安全光柵 PSENopt 進行安全區域監控之外,世界首創的安全雷達系統解決方案也可在極度嚴苛的環境中提供高效解決方案,例如適用於戶外、重工業或木工環境。
一般應用於髒汙、灰塵、切屑或焊接火花、強光和衝擊的重工業環境中。其中包含鋼鐵加工、鑄造廠或木工環境。在戶外,雷達系統解決方案即使在起霧、下雪及一般大雨程度的情況下,也可防護起重機和地板輸送帶系統、散裝貨物港或儲存設施。

其他資訊請參見這裡

世界首創的安全雷達系統解決方案擴展了 Pilz 安全感測器PSEN的技術範圍。
世界首創的安全雷達系統解決方案擴展了 Pilz 安全感測器PSEN的技術範圍。

世界首創的安全雷達系統解決方案擴展了 Pilz 安全感測器PSEN的技術範圍。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: