安全雷射掃描器 PSENscan可使用附加數位輸入與輸出:由於全新 17-pin 和主要編碼器類型,現在可實行70 種可切換配置,並可同時監控多達三個獨立安全區域。因此,可更有效監控靜態區域,例如也使用全新部分動態屏蔽功能。內部物流部門的新功能(例如編碼器評測、待機模式及更精確的導航),也提供對行動應用更有效的監控。
奧斯菲爾, 2021年6月30日
Pilz 安全雷射掃描器 PSENscan 具備多達三個獨立安全區域以及多達 70 種可切換配置 – 可對行動與靜態應用進行更靈活且有效率的監控!
由於可在安全雷射掃描器中快速又直接評測新的編碼器輸入,減少了原本需要額外配線的人工和成本。PSENscan 具有 30、40、50、70 或 150 mm 的高解析度,以及具有多次掃描評測功能,非常靈活且多功能性。採用全新可更換式記憶體模組,可將配置輕鬆傳輸到其他雷射掃描器。此外,PSENscan 具備可個別更換損壞的掃描器頭,使工廠的安裝和機器停工時間減至最少。
動態安全防護
安全雷射掃描器 PSENscan 上的動態屏蔽功能已擴充成包含部分屏蔽功能。例如,這意指在某些預定條件下,允許所運輸的產品在受保護區域內移動而無需機器停止。
全新光軸編碼還具有以下優點:若工廠運作兩個未串接的安全雷射掃描器,則可避免相互干擾。因此,兩個彼此獨立使用的安全雷射掃描器可同時靈活運作。部分屏蔽功能和光軸編碼可確保提高工廠與機器設備效率。
內部物流:更靈活且更精確的行動力
PSENscan 可在必要時切換成待機模式。這是一項優勢,特別是對無人搬運車(AGV)而言,因為可更快速啟動機器。待機模式意指耗電量減少,因此可節省成本。搭配全新自動化自動重置功能,也可能節省重新啟動時間。PSENscan 也記錄錯誤清單:這些現在會顯示在裝置本機上,以加快診斷速度並快速重新啟動。
保證品質和高效
此外,現在也可能讀取強度和距離數值,以透過 PSENscan 精確導航到各站。若距離資訊不足,則可使用反射器進行導航。這使得能夠在導航期間精確定位,例如當為了傳輸材料而將 AGV 停靠到機器時。提供 ROS 模組,從而使得實作易於管理。
為確保即使在 AGV 變速時仍可保證最大安全性,現在可將 PSENscan 上的受保護範圍動態調整為適合 AGV 的不同速度。因此,可以更精確地避開障礙物。如此可提高人員和機器的安全性,讓機器停工的可能性降到最低。精確的導航以及適應不同速度的能力,可協助 AGV 使用者提高產能,從而提高其工廠的效率。
PSENscan 的全新版本能夠更靈活的安全防護靜態或移動式危險區域,提供保護防止受保護區域的後方侵入,以及進入防護,不僅適用於生產物流和內部物流,也適用於汽車、包裝及金屬加工行業。
有關產品的其他資訊,請參見這裡。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com