軟體的小型控制器PNOZmulti

軟體,小型控制器PNOZmulti

PNOZmulti小型控制器可使設計、組態設定、文件記錄及試運轉變得簡單。簡易診斷解決方案可減少您工廠或機器的停機時間。我們容易上手的軟體工具可完成這項工作:使用軟體工具PNOZmulti Configurator創建安全相關使用者程式/安全程式。搭配小型安全控制器PNOZmulti的硬體,可監控機器保護範圍內的安全功能。不僅便利而且簡單。關於診斷,您可以使用診斷解決方案PVIS中基於OPC UA的工具。
您的自動化專案可以使用設定簡單且圖像顯示最佳的網頁式圖像顯示軟體PASvisu管理。如此一來,您就可以在當地或透過遠端存取,輕鬆全方位總覽您的工廠或機器!

優點概述

  • 無需任何編程知識即可輕鬆設定複雜安全應用
  • 採用網頁式圖像顯示軟體PASvisu進行最佳圖像顯示
  • 診斷解決方案PVIS可提供快速有效的故障排除,使得停機時間減至最少
小型控制器PNOZmulti的軟體優點

小型控制器PNOZmulti的軟體特色

PNOZmulti Configurator

  • 可定義所有裝置功能的圖形工具
  • 存取許多不同的安全功能(如監控E-Stop緊急停止、雙手、安全門等)
  • 硬體設定
  • 呈現簡單電路圖—顯示如何連接裝置的輸入和輸出—使用預先定義元件
  • 電路圖已下載到基礎主模組
  • 電路圖的常用部分可組合成巨集元件,並儲存在巨集庫中可重複使用

圖像顯示軟體PASvisu

  • 使用圖塊的圖像顯示:預先定義的GUI元件已具有所有相關屬性
  • 可透過工具中的自動篩選連接製程變數
  • 在CSS3(可串接樣式表)上將功能與外觀獨立分開,可在專案內選擇多種預先定義的樣式
  • 由於使用HTML5,幾乎任何終端裝置(如PC、平板電腦或智慧型手機)皆可透過網頁瀏覽器進行跨平台存取
  • 真正的主從架構功能—可從現場操作進行遠端維護

診斷解決方案PVIS

  • PVIS用於圖像顯示來自支援PVIS控制器(如小型控制器PNOZmulti或驅動技術PMC)的診斷資訊
  • 由PVIS OPC Configurator、PVIS OPC伺服器UA、PVIS ActiveX控件UA、PVIS OPC伺服器及PVIS ActiveX控件組成的軟體套件

我們的產品系列:軟體,小型控制器PNOZmulti

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位