PLC 控制器

符合各種需求的自動化專案

照片 PSS 4000

有了 PLC 控制器,藉由我們提供的控制系統,您可在一個專案中控制自動化和安全功能。我們的 PLC 控制系統已經過模組化,比如說您可將這些系統組在一起,以符合您的需求。為了協助您,我們針對安全和自動化功能提供各式主要模組(含主處理器)和多種 I/O 模組。您可搭配系統結構,以符合您的需求。您可任意新增或更換模組。

PLC 控制器 PSSuniversal 為自動化系統 PSS 4000 的一部分,適用於簡易精細的自動化專案。

I/O 模組

針對您的自動化專案,我們提供許多 I/O 模組,可用於安全相關、非安全相關、數位與類比訊號處理。日後對系統進行個別調整時,只需加入新模組或更換現有模組即可,您在使用上可享有極大的彈性。

配備防護等級 IP67 的 PLC 控制器

PSS67 PLC 是第一個配備防護等級 IP67 的小型安全 PLC 控制器,適用於自動化,不需使用控制箱。PSS67 PLC 可整合至自動化系統 PSS 4000 中,並可用來執行安全和自動化功能。

適合各種應用的模組化和彈性 – 您能獲得的優勢

  • 可以執行安全與自動化功能
  • 可以做為獨立執行的控制器或在網路中使用
  • 能夠以直覺的方式編寫程式,設計出複雜的功能
  • 模組化的系統結構提供高度的彈性
  • 提供眾多模組選擇,完全滿足您的需求
適合各種應用的模組化和彈性

技術特色

PLC 控制器和 I/O 系統的技術特色
  • 可進行安全通訊的即時乙太網路SafetyNET p
  • 適用於鐵路、電梯/自動扶梯
  • 耐溫控制器
  • 軟體PASvisu的網頁式圖像顯示

工業用途 – 全球

我們的產品組合 PLC 控制器:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw