機械安全評估

採用機械安全檢查清單快速進行合規性總覽

機械安全評估可對在此評估範圍內所測試的機械設備,提供 安全與合規性狀態的全方位總覽 。您也會收到 措施清單或檢查清單 ,以快速推導出最佳化安全並符合適用法律、標準及指令所需的措施。

有效總覽您的機械設備的合規性狀態

拿著平板電腦的人員在機器前面

您的機器是否已運轉很長時間,且自從評估其安全與合規性標準已有一段時間?或者您是否已購買二手工廠設備或機器?那麼,一般來說首先您將需要依據目前法律定位適用標準,對此機械設備的安全狀態進行總覽。您也將需要關於任何緊急升級措施的資訊,即您可能需要執行以便依據例如機械指令符合適用機械安全要求。再者,您將需要擁有完全責任保護。

我們的服務

我們將關於適用安全與合規性要求,評估您的生產工廠中的多台機器。在該程序中,我們不僅會考慮到在機器的使用地點或目的地適用的法律、標準及指令,還會根據需求考慮您的內部規範。

我們可以在所需技術深度,為您提供關於機械安全狀態的相關資訊。因此,您不僅獲得包含所有評估的清晰、全面的管理資訊,而且還有所有建議動作的措施清單。藉由我們的 機械安全檢查清單 ,您可以快速且便利地全面了解所有的機器。有兩個版本的機械安全評估;您可以選擇適合您的選項。

戴著安全帽的女士在筆電後面

專為您的需求所量身打造的服務套件

此服務內有 2 個選項,您可以選擇較適合您的選項。這可包含下列內容:

  層級 1 層級 2

符合安全狀況

評估是否符合安全要求,並列出所有不符合項。基於要求的檢查清單包含對每項要求的描述和評估,以及對應合規性狀態。法規符合的情況和評定皆以圖形格式(管理面板)顯示

  •  
  •  

評定主要風險

基於所選擇方法評定主要風險:包含參照要求、風險分類及說明。

 
  •  

文件紀錄檢查

提供對機器所需的文件紀錄是否皆存在且充足的總覽。

 
  •  

法律與公司合規性

基於公司要求並考慮國際與國家要求(如「工作設備使用指令 2009/104/EC」),提供合規性狀態的總覽。

 
  •  

評定最重要的安全子功能

評定每項所測試子功能的最大可達成 PLr。評估元件品質、架構、診斷及錯誤反應。

 
  •  

風險降低/建議的行動

列出所有不符合要求的點以及風險降低的相關措施,以確保機器符合相關標準

  •  
  •  

升級成本估計

根據措施的目錄,對使機器符合相關標準的成本進行估算。

 
  • (視需要而定)

優勢一覽

人員使用手電筒檢查機器

Pilz 的機械安全評定是用於得到對符合相關機械安全要求的總覽的快速有效程序。通過我們對您的機械設備的技術評估,您可以節省時間和成本。

  • 成本最佳化

我們會事先與您就評定的詳細程度達成協議,並對您的個別要求進行調整。此服務有兩個版本;您可以選擇適合您的。

  • 合規性證明和責任保護

其結果是一個可清楚總覽每個工廠設備或機器的管理資訊 – 專為您的需求所量身打造。因此,您可以總覽目前合規性狀態。我們也將確定需要採取哪些行動,並確定各個行動領域的優先順序。這使其對您特別 資源有利 。

  • 安全

機械安全評定一直是專為現有機械設備所制訂。所有檢查和評估皆可確保您可以直接總覽所檢測的機械設備所需的安全狀態與動作。

  • 效率

您可以在內部個別重複使用管理資訊和個別報告;這些文件已預先配置了許多評定選項。

  • 符合您的公司政策

您隨時皆可以將您的個別審核標準添加到我們的評定。如此,您的自有政策也可從一開始就被考慮。

  • 國際化

您可以在全球據點皆應用相同方法。而且您可以將結果從一個國家的機器,傳輸到不同國家的類似機器。

機械安全評估– 簡要解說以供快速總覽

您也可以享有這些服務

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援