與「機械安全」相關的服務、廣泛多種感測器和控制單元,與傳統安全繼電器 PNOZ 和模組化安全繼電器 myPNOZ 結合,加上可程式小型安全控制器 PNOZmulti – 所有這些皆可讓您的機器安全。
我們將會與您合作,針對每種應用找到合適解決方案。 如此可保護您的員工和工廠,同時提高可用性和成本效益!
採用 Pilz 的安全控制技術,使用業界最廣泛的產品系列,您能夠可靠監控緊急停止、安全門等安全功能,以及許多其他功能。
與「機械安全」相關的服務、廣泛多種感測器和控制單元,與傳統安全繼電器 PNOZ 和模組化安全繼電器 myPNOZ 結合,加上可程式小型安全控制器 PNOZmulti – 所有這些皆可讓您的機器安全。
我們將會與您合作,針對每種應用找到合適解決方案。 如此可保護您的員工和工廠,同時提高可用性和成本效益!
您是否想要對緊急停止裝置、安全門、光柵及光幕等安全功能進行可靠監控?當與適當感測器技術和控制單元結合時,結果是針對您特定機器應用的符合標準安全解決方案。
探索我們的重點應用,並找到合適的控制與感測器技術組合 – 從防護裝置到非接觸式保護概念和重新啟動保護。
使用防護裝置保護護蓋和擋板
您是否想要保護護蓋和擋板以免被意外打開?
瞭解如何使用 Pilz 安全技術符合 EN ISO 14119 的要求、將風險降至最低,並確保您的機器安全順暢運作。
經充分測試的解決方案包含小型安全控制器 PNOZmulti 或安全繼電器 PNOZ,搭配 PSENcode 或 PSENmag 等安全開關。
在防護裝置上使用安全鎖定裝置,以保護可全身進入的安全門
若操作人員必須完全進入機器的危險區塊,則需要特殊防護措施。藉由將安全鎖定裝置裝配到防護裝置並確保實作符合 EN ISO 14119,您可以防止安全門在危險的機器移動期間被意外打開。如此您能夠可靠保護員工、降低擅改的可能性,並保證安全、有效的生產程序。
選擇搭配 PSENslock 2 和 PSENmlock、安全門系統 PSENmgate 及識別進入管理(I.A.M.)系統的安全鎖定裝置。
使用電敏式保護設備安全防護物料進出點
您是否需要確保物料安全進出您的機器而未中斷生產流程?瞭解您如何可以使用電敏式保護設備,以及依據 EN IEC 61496-1/-2 和 EN ISO 13855 符合標準的實作保護人員並創建安全進出區域,同時保證工廠設備可用性高。
與用於身體、手部及手指保護的安全光柵 PSENopt 結合,該安全控制器解決方案也可提供視需要而定的屏蔽與遮蔽功能性。
安全防護危險區塊和後方進入保護
每種應用具有個別要求 – 不僅在安全防護危險區塊方面,而且有關使用者權限。
舉例來說,瞭解如何符合 EN IEC 61496-1/-2/-3 的要求、保證安全的後方進入保護和重新啟動保護,並在產能與安全之間取得完美平衡。
藉由將安全控制器與安全光柵、安全掃描器、安全雷達系統及識別進入管理(I.A.M.)系統結合,您能夠可靠保護人員,同時確保安全相關動作只能由授權人員執行。
最高可達 ISO 13849-1 的性能等級 e 或者 IEC 62061 的 SIL 3 的最大安全性。我們的服務涵蓋整個機器生命週期,可以協助您在早期階段識別安全風險,並長期加以降低。
從選擇和接線直到試運轉,Pilz 控制技術是專為易於使用所設計。
無論是精巧型獨立解決方案、客製模組化安全繼電器,或是可擴充的可程式小型控制器:搭配感測器和控制單元,Pilz 系統可選擇和擴展以符合特定應用。
PNOZ 和 PNOZmulti 符合歐盟機械規章 (EU) 2023/1230 的要求,並持有 TÜV、UL/cUL、EAC 及 KOSHA 等眾多國際認證。除了功能安全以外,全方位工業資安策略也有助於保證工業廠房的長期可用性、完整性及安全性。
「從個別機器到網路化生產線:我們的安全控制器與安全感測器一起,成為整體性機械安全解決方案的核心。」
無論是個別安全功能、模組化機器架構,或是更複雜的自動化任務:Pilz 可以為每項要求提供合適的安全控制技術, 最高可達 ISO 13849-1 的 PL e 或者 IEC 62061 的 SIL 3。與 Pilz 的服務、安全感測器技術及控制單元結合,結果是用於 監控 緊急停止、安全門、光柵、光幕、雙手控制、速度 及 靜止 等 安全功能 ,以及許多其他應用的符合成本效益解決方案。
採用有關機械設備的安全相關設備, 關鍵在於合適的交互作用。您可以仰賴我們的專業知識,我們已在眾多 成功的自動化專案 中展示。此外,我們可以 協助 您選擇和整合 完美的安全解決方案。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]