透過這套線上工具 myPNOZ Creator,使用者可組裝「自己的」myPNOZ:在交貨時即已預先組裝、設置及測試完成,屬於一套完全客製化系統,可以立即安裝。無須任何編程知識就能使用 myPNOZ Creator,因為透過選取的模組並依插入順序在myPNOZ 上定義了安全功能的邏輯連結,。Pilz 已開發出一套,從選擇到訂購過程中適用其全新模組化安全繼電器 myPNOZ 的數位、通用概念:透過 myPNOZ ,Pilz 可提供依客戶特定要求而建構的安全解決方案。
奧斯菲爾, 2021年1月14日
模組化安全繼電器 myPNOZ 是全球首款客製化生產的 安全繼電器-自動化領域的「My Safety」
安全繼電器 myPNOZ 會監控安全功能,如 E-STOP、安全門、光柵、雙手控制裝置 IIIA/C 和啟用開關。這包含具備多達八個擴充模組,並可自由組合的主模組。
在線上工具 myPNOZ Creator 中,您可從選項中組裝,以自身需求為出發的安全解決方案。使用者可切換邏輯檢視和硬體檢視。亦可透過模擬獲得視覺化與大量文件資料。
邏輯、安全工程設計!
視本身的安全需求而定,例如使用邏輯 AND/OR 連接 E-STOP或安全門。線上工具 myPNOZ Creator 使用符號顯示安全功能序列中的任何邏輯錯誤。使用者可隨時新增安全功能,亦可定義細節,例如延遲啟動和延遲斷電。使用者可利用線上工具的模擬功能,立即檢查電路或安全設計是否符合本身在 myPNOZ Creator 中的需求。以減少錯誤並加快試運轉的速度。
安全:簡單地創建、安全地模擬和訂購即可
在 myPNOZ Creator 中,可根據客戶對工廠設備的需求,定義安全功能間的數量、類型與邏輯連接。Creator 利用這些細節,自動計算所需模組和插入的順序。插件順序由安全功能的連接邏輯產生。由於此內部組合邏輯,處理程序不需要任何編程知識。產生的產品可直接透過線上工具訂購,只需點擊滑鼠,就能訂購已設定好的 myPNOZ 配置。安全繼電器在交貨時,即已預先組裝並可隨時安裝。每部 myPNOZ 皆附有唯一類型代碼,可在需要時隨時重新訂購相同的系統配置。
實現更高彈性的全方位模組化
安全繼電器 myPNOZ,會監控安全功能如 E-STOP、安全門、光柵、雙手控制裝置 IIIA/C 和啟用開關。這包含具備多達八個擴充模組,並可自由組合的主模組。模組化 myPNOZ 提供最多 12 個不同擴充模組:四個輸出模組、四個輸入模組與四個輸入/輸出模組。每個輸入模組可監控兩個安全功能,不僅能減少硬體成本,還能降低接線數量。可監控多個安全感測器,卻無須連接多個繼電器,跟以往不同。透過 myPNOZ 也可形成多個安全區域,並獨立監控另外運作的設備區。這有助於提升設備的可用性,因為機器零件可相互獨立關閉。
細長型 17.5mm 主模組已具備更高階的安全功能。這適用於所有輸出,不論其他潛在的安全區域如何。輸出模組可立即切換或有時間延遲,且可搭配繼電器或電晶體輸出使用。myPNOZ 能讓安全功能進行 AND / OR 連結 ,從而實現客製化應用 。
快速、簡便的組裝
myPNOZ 上的模組,皆可輕易使用 BUS 接頭連接。加上整體系統經由主模組供給電源。因此只有主模組需要連接電源,從而減少接線數量。如此一來可更快速的完成試運轉,亦可透過檢視維護成本實現最佳化:若只有一個模組需要更換,則可在不拆卸整個系統的情形下,就可以立即更換個別模組。
myPNOZ 的每個模組與每個安全輸入也配備 LED 作為擴充的診斷功能。這能加速故障排除並減少停機時間。
大量模組及其容易掌控的特性,讓使用者可隨時組裝最適合的解決方案。即使在需求後續更改的情況下,仍可確保使用者在整體生命週期中獲得最大彈性。
廣泛的應用
myPNOZ 是機械工程的一種高效、安全的解決方案。此外,安全繼電器可用於各種產業。要監控兩個到最多 16 個安全輸入功能時,使用者可在複雜程度從簡易到中等的安全應用中獲益良多,且無須使用工程設計軟體。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com