尤其適用於鐵路自動化的 PSS 4000-R 自動化系統

藉由 PSS 4000-R 安全行駛

自動化系統 PSS 4000-R

藉由自動化系統 PSS 4000-R,我們為您提供已證實、安全且經過測試的系統,這是專為鐵路工業量身打造的經濟實惠的解決方案。我們產品名稱中的「R」即為鐵路應用所開發。產品符合依據下列 CENELEC 標準的安全等級 SIL 4:EN 50121、EN 50126、EN 50128、EN 50129、EN 50155 和 EN 45545。它們的模組化設計使其非常適合數位控制工作和改造。歡迎了解多種應用選項!

在採購和維護方面,自動化系統 PSS 4000-R 的成本都遠低於鐵路工業領域常用的專屬控制解決方案。

應用在鐵路的 M12 介面

已配備 RJ45 介面的主模組,現在也可使用 M12 介面。因此我們可以提供另一堅固耐用的介面。在發生衝擊和震動應力的情況下,意味著您可以在可能的高震動應用中完全免除電纜夾鉗。

有四種不同的主模組可供選擇,讓您能夠組裝自動化系統 PSS 4000-R 滿足您的個別化需求:可提供具備 PLC 功能的兩個 R(鐵路)主模組(訂購編號 315070 和 315071)及兩個 R 通訊模組(訂購編號 315085 和 315086),每個都配備 M12 和 RJ45 介面。因此,信號傳輸流暢無阻礙!

M12 主要模組 PSS 4000-R

沒有時間延遲

圖像顯示軟體PASvisu

自動化系統遵守多主機原則。這表示可以將多個 PLC 控制器 PSSuniversal PLC-R 在一條長鐵路線上互相連接。如此無需很長的電纜,可為您節省成本。
網頁技術的圖像顯示軟體 PASvisu 讓您能夠密切關注所有系統的元件。特別是可快速偵測和定位中斷和錯誤。從工程和運行到維護都能加速您的專案。沒有時間延遲!

優勢:

PSS 4000-R 在鐵路工業的優勢
  • 在 -40 °C 至 +70 °C 的環境溫度下皆可正常運作
  • 可耐受震動或衝擊所引起的機械應力
  • 電磁相容(EMC)
  • 分散式可擴充 I/O 模組能提供最大的彈性
  • 符合依據 CENELEC 標準 EN 50121、EN 50126、EN 50128、EN 50129、EN 50155 和 EN 45545 的 SIL 4
  • 即時乙太網路通訊協定的 SafetyNET p 可實現長距離安全網路連接
  • PASvisu 可提供遠端維護、診斷和圖像顯示選項

我們的產品系列:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援