小型控制器 PNOZmulti 2

具備多項功能,適用於任何系統!

第二代 PNOZmulti – 延續成功故事!

小型控制器 PNOZmulti 2

在世界各地使用 – 您也可以仰賴第二代小型控制器 PNOZmulti 進行您的自動化。作為眾多自動化環境和通訊系統的全球安全標準,小型控制器 PNOZmulti 2 也將適用於您的系統。提高您的工廠與機械設備產能、易於使用的診斷及簡單圖像顯示 – 採用小型控制器 PNOZmulti 2,保證您將做出正確決定!

模組化小型控制器PNOZmulti 2可針對您的需求靈活調適,並可裝配到最小型控制機櫃中。最小寬度僅 22.5 或 45 mm,您可以最大程度監控廣泛多種安全功能,最高可達 EN ISO 13849-1 的 PL e 或 EN IEC 62061 的 SIL CL 3

配置軟體 PNOZmulti Configurator – 應有盡有

生產運轉執行中或您仍使用接線?採用基於圖形的軟體工具 PNOZmulti Configurator,您可以使用滑鼠創建您的安全電路。您可以享有短配置時間 – 我們的免授權費用軟體工具可滿足您從規劃和試運轉直到維護的所有需要。

讓您致勝的PNOZmulti 2系統—您可獲得的優勢

  • 符合成本效益且永續:適用於各種自動化環境與通訊系統的全球安全標準
  • 經認證的硬體和軟體能提供可靠的操作
  • 從規劃到維護只要一個系統:可隨時擴充或變更功能
  • 靈活適應配置:非常適合系列機器工程設計
  • 簡單、全方位的診斷功能可使機器停工時間縮至最短,並提高工廠設備可用性
  • 受安全組件涵蓋的自動化任務有助於達成合理配置

運作順暢的團隊 – 小型安全控制器 PNOZmulti 2 的特色

小型控制器 PNOZmulti 2 的特色
  • 包含基礎主模組和擴充模組的模組化系統
  • 軟體工具 PNOZmulti Configurator:用於配置硬體和軟體的一種工具
  • 易於使用的診斷和網頁式圖像顯示
  • 連接通用的現場總線 fieldbus 系統和通訊介面
  • 最大安全性:依接線而定,類別最高可達 EN ISO 13849-1 的 PL e 和 EN IEC 62061 的 SIL CL 3
  • 安全完整解決方案搭配安全感測器、分散式週邊設備、操作和監控

最佳設置—採用小型控制器PNOZmulti 2安全達成您的目標

當錯誤發生或偵測區域受到侵入時,可程式小型安全控制器PNOZmulti 2會啟動安全可靠應變。PNOZmulti 2將確保以受控且安全的方式停止任何移動。 小型控制器 PNOZmulti 2 可保證許多產業中人員和機器的安全:

  • 工具機:例如車床、銑床及鑽孔機
  • 成型技術:沖壓機械、小型沖壓機及衝床
  • 機器人單元,例如處理、焊接及噴塗機器人
  • 包裝機器:例如飲料分配和棧板堆疊機
  • 塑膠處理機器,例如吹塑機
  • 雷射機器,例如雷射焊接和雷射打孔機
  • 印刷與造紙業:例如印刷、包封及造紙機
  • 風力發電機
  • 遊樂園
  • 纜車技術
  • 在汽車業、製藥業、製程工程設計等其他應用中,以及在許多其他領域

我們的產品系列:小型控制器 PNOZmulti 2

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位