安全線路監控裝置 PLIDdys 可在兩線連接上提供安全電源開啟,使長距離電纜的達到最高安全性。有了 PLIDdys,就可以排除因為錯誤而發生的意外啟動電源或機械設備啟動事件。這對於可能無法親自視察的互連廠房或分散在廣大地區的機械設備來說特別有用。
線路監控裝置
為了長距離電纜的最大安全性 – 採用 PLIDdys!
線路監控:優點一覽
- 可透過 PLIDdys 一致的線路檢查功能偵測所有可能的接線錯誤,不需要執行自訂化測試
- PLIDdys 可以透過迴路方式接入現有接線,因此僅需極少額外成本
- 因為體積小巧,因此容易整合到現有機械設備中
- 可保留現有周邊設備以節省成本
- 適用於電纜長度最長達 3,000 公尺的情況
最佳解決方案 PLIDdys:特色
- 精巧外型設計
- 輕鬆翻新現有工廠
- 可能將 PLIDdys 整合如到感測器或開關中
- 用於安全纜線/連接的最佳解決方案與評定裝置 PNOZ e8.1p 結合使用
應用範例:線路監控裝置 PLIDdys
- 纜車、升降系統
- 露天採礦或地下採礦的輸送帶
- 隧道鑽掘機
- 沖壓機械生產線
- 露天遊樂場
- 拖曳纜線應用
- 互連/分佈式工廠區段
我們的產品系列:PLIDdys
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]