安全開關可用於監控多種安全門。確保危害機器移動可在安全防護裝置打開時停止。提供最多樣化的操作原理,例如機械式、磁性或編碼型安全開關。
由於可能有危險的不受控運轉情況,您的應用是否需要安全鎖定裝置?在此,我們也可以提供多種合適的產品組合。您需要的資訊,皆可以在具備防護鎖定的安全開關下找到。
安全開關可用於監控多種安全門。確保危害機器移動可在安全防護裝置打開時停止。提供最多樣化的操作原理,例如機械式、磁性或編碼型安全開關。
由於可能有危險的不受控運轉情況,您的應用是否需要安全鎖定裝置?在此,我們也可以提供多種合適的產品組合。您需要的資訊,皆可以在具備防護鎖定的安全開關下找到。
關於監控安全圍欄的門、護蓋、擋板及捲簾門或位置偵測:安全開關 PSENmech、PSENmag 及 PSENcode 在此適用。我們的安全開關非常經濟實惠,符合 EN ISO 14119 的要求,並將產能與安全和易於使用性結合。
Pilz安全開關提供多種不同的設計與操作原理。在嚴苛環境條件下也可使用。串聯連接安全開關,也可節省成本!
但只依靠感測器技術還不夠:該解決方案具備對應評定選項才完整。因此,Pilz 可提供包含感測器技術和控制器的安全完整解決方案。為您省下建置所有元件(包括認證安全)的時間和金錢。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]