使用Pilz皮爾磁的現代化伺服放大器作為驅動裝置控制器,以操作最廣泛的馬達技術。您可以使用它來操作所有一般類型的馬達 (從伺服馬達到非同步與線性馬達)。同樣適用於旋轉直驅系統、伺服線性驅動器以及特殊馬達的應用。
伺服放大器PMCprotego D與PMCtendo DD
伺服放大器 – 為您控制一切的轉換器

全新產品:伺服放大器PMCprotego D現已配備HIPERFACE DSL®
純粹的數位馬達反饋協議HIPERFACE DSL®現在可適用於伺服放大器PMCprotego D。HIPERFACE DSL®在頻率轉換器和馬達反饋系統之間使用最少的連接線,因此可在驅動技術中支援單芯線。這樣一來不僅可節省成本,還能省空間,安裝也更省事。HIPERFACE DSL®是個開放式介面,結合數位即時介面的優勢。

全新產品:能量儲存裝置PMCenergy SD – 煞車動能高效運用
全新能量儲存裝置PMCenergy SD可節省能源,需和伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5一同使用!可用的煞車動能經過吸收和隔離,並無市電反饋,因能量儲存裝置並未直接接觸輸入側電源。
因此,能量儲存裝置可儲存您的能源
能量儲存裝置PMCenergy SD可計算中間電路的工作電壓等級。PMCenergy SD吸收超過中間電路電壓的能量。若等級降低,PMCenergy SD會將能源注回,這就是節約能量的重點。
伺服放大器的中間電路可輕鬆相連,每個軸組僅需要一個能量儲存裝置。因此,這個裝置是個非常經濟的解決方案,特別針對大規模工廠和大型機械而言更是如此。我們有些其他模組亦配備能量儲存裝置PMCenergy SD,依條件而異,可增加升儲存容量。
您可以獲得的優勢:
- 藉由緩衝包含PMCprotego D或PMCtendo DD5的整體系統中的煞車動能,可節省能源
- 低熱生成率延長裝置使用壽命
- 由於冷卻裝置較小,可節省成本和空間
- 低功耗的伺服放大器
- 無市電反饋:能量儲存裝置吸收煞車動能,而此動能並未反饋至市電,甚至能將伺服放大器的市電反饋降至最低。
- 經濟的解決方案:伺服放大器的中間電路可相連,每個軸組僅需要一個能量儲存裝置。
- 開放、彈性的解決方案:能量儲存裝置能透過各式伺服放大器(PMCprotego D和PMCtendo DD5)進行操作
您可從更節能的驅動技術發現這個處理煞車動能的新選擇和更多優勢!

伺服放大器的最大優勢
- 可直接連接所有市面上的通用回饋系統,來操作最廣泛的馬達技術
- 歸功於現代化的伺服技術,您可以靈活回應各種變化,並達成更高的週期計數
- 擴充安全功能可提升您機器的可用性 (避免停機時間)
- 若與安全介面卡搭配,可符合最高達EN/ISO 13849-1的PL e安全標準,無論回饋系統為何 (PMCprotego D)
- 由於配置了智慧整流器電路的中間電路連接,不再需要外部整流器電路來優化能量的平衡
- 從驅動組態設定到調試的個別諮詢與客戶服務

伺服放大器的特色

- 開放的硬體和軟體架構
- 使用者容易使用、結構清楚的軟體,快速且容易上手,並提供明確的專案文件
- 230至480 V (+/- 10 %) 的通用電壓範圍
- 伺服放大器具備各種不同的介面
- 廣泛的驅動和狀態查詢選項,能更輕易地納入機器概念中。
- 透過解角器或高解析度的Sin/Cos編碼器,提供精準的定位和高動態控制
- 伺服放大器能提供快速調試和診斷
適合各種應用的伺服放大器
使用伺服放大器為您的馬達供應驅動所需的動力。其他功能:
- 定位 (由匯流排或透過輸入驅動)
- 處理各種不同的定位組合
- 速度控制
- 扭力控制
- 電子裝置功能
提供的介面能建立開放性,以便與不同的控制器溝通。此外,伺服放大器的功能可與大多數的馬達和回饋系統相容,因此能提供優異的控制能力。
- 工具機
- 包裝機器
- 印刷機器
- 製紙
- 充填
- 搬運/機器人
- 工具機
- 取放
- 測試台
- 半導體業
- 伺服放大器的特殊應用 (例如包裝機或焊槍)

產業
產品範圍:伺服放大器
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw