Pilz 現在可為安全光柵 PSENopt II 提供新型屏蔽臂,這意味著屏蔽功能首次完全靈活。那是因為屏蔽臂的感測器可自由定位,並可透過自由調整個別定位 – 對於 L 型、T 型及 X 型屏蔽。由於避免了不必要的機器停工時間,這種最大靈活性可確保生產程序不中斷。例如,這可保證包裝工業以及物流的高產能。
奧斯菲爾, 2023年4月20日
Pilz 安全光柵 PSENopt II 的無限可調整屏蔽臂 – 高度靈活屏蔽可提高產能!
Pilz 的屏蔽臂可直接組裝在安全光柵 PSENopt II 或該光柵的柱狀保護外殼上。
對於不同防護區域進行調整
透過 T 型螺帽附接,作為一項新特色,現在可沿著安全光柵的整個溝槽或在柱狀保護外殼上水平固定。因此,由於可自由調整,能夠個別選擇相應的高度。屏蔽感測器的位置可依據標準 IEC 62046 定義;多種配置可安全創建並具最大靈活性。使用 L 型、T 型及 X 型屏蔽可配置不同防護區域,可為使用者帶來優勢。如此,可實行需求以符合特定應用。依應用的不同,可提供帶有屏蔽感測器和反射片的完整配件組。可隨時靈活進行調整 – 甚至可以追溯。
即使最嚴苛的應用也適用
PSENopt II 產品系列中的安全光柵可為高達符合 EN ISO 13849 的 PL e 的應用提供手指、手部或身體保護,長度可達 150 mm 至 1800 mm 。就像安全光柵一樣,由於屏蔽臂的設計堅固耐用,因此非常抗衝擊、碰撞及震動。這使得它們非常適合在嚴苛工業環境中使用。它們具有 10 g 的耐衝擊強度 – 可耐受高達 10 g 的加速度,且衝擊應力符合標準 EN 60068-2-27。
高效屏蔽解決方案套件
特別是在進出物料或在人機協同作業(HRC)期間搬運物料時,包含 Pilz 的安全光柵 PSENopt II、適當的屏蔽臂及小型安全控制器 PNOZmulti 2 的屏蔽解決方案套件可實現高效生產,避免不必要的機器停工時間。用於小型控制器 PNOZmulti Configurator 的軟體工具,內含安全光柵 PSENopt II 的屏蔽應用的相關功能塊。諸如輸送帶和棧板堆疊機監控,或控制包裹的流出等應用,可以針對特定應用並提高產能的方式實行。
有關用於身體保護的安全光柵的其他資訊,請參見這裡。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com