纜車應用的解決方案

安全地抵達峰頂

纜車應用的解決方案

纜車現在已是冬季運動場地和大都會運輸系統所不可或缺的運輸形式。無論是經由纜車道、架空索道或 T 型架,都必須安全地運送所有乘客。

對於懸掛在離地面數百公尺的乘客座艙來說,對安全的要求自然不在話下。因此在運用控制技術的同時,纜車製造商十分仰賴 Pilz 的故障安全 PSS 控制技術或自動化系統 PSS 4000。

  

纜車箱體所適用的安全功能極為眾多、範圍廣泛。無論您是否需要

  • 監控纜線夾緊裝置的位置或支撐力
  • 監控支柱的纜線絞線,或
  • 監控門連鎖或座艙上的 E-STOP 等安全功能

Pilz 安全控制系統能確保最高等級的安全。

您可以獲得的優勢

  • PSS 控制系統快速而安全地處理訊號
  • 對於符合 EN ISO 13849-1 / EN IEC 61508 所有安全相關功能的故障安全控制及監控
  • 故障安全控制系統 PSSuniversal PLC 執行標準控制任務

若您需要更多關於纜車安全技術主題的資訊,我們很樂意提供協助。請與我們聯絡

 

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援