用於自動化系統 PSS 4000 的軟體

PAS4000 – 輕鬆處理複雜功能

用於自動化系統 PSS 4000 的軟體

PAS4000軟體平台能讓PSS 4000自動化系統的功能更完善 – 而且極為簡單!您可以在此控制中心編程或配置所有控制器,包含來自分散式控制系統的控制器。因此,您可隨時瀏覽整個自動化專案!

兩項重要功能在PAS4000中合而為一。因此,您將在同一個介面上找到安全與自動化功能。自動化和安全的模塊,能讓您更輕易地建立自動化程式。PAS4000軟體平台包含PLC程式設計和組態設定的編輯器,以及PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制系統的軟體模塊。

簡單、快速而直覺地建立專案 – 您能獲得的優勢

  • 在單一平台中提供安全和自動化
  • 簡單的PLC程式設計及組態設定
  • 為 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal 多控制器創建專案
  • 可使用PASmulti圖形化程式編輯器進行設定和組織結構
  • 使用PASmulti輕鬆結合PAS IL、PAS STL和PAS LD
  • 預先定義、可重複使用的模塊能減少錯誤
  • 清楚結構化的專案管理
  • 使用經驗證的PASunits點數系統授權
  • PAS4000和您的PASvisu專案之間的直接專案連結
  • 不受硬體限制的專案建立,能縮短專案時間
簡單、快速且直覺地建立專案

我們的產品系列:軟體自動化系統 PSS 4000

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位