數位鐵路的未來:我們的安全模組化控制解決方案

鐵路運輸需要數位化:許多鐵路基礎設施系統已過時,迫切需要現代化。此外,大多數可用的解決方案主要皆基於少數製造商的獨家控制解決方案,且這些解決方案不相容。這導致依賴關係,即所謂的廠商鎖定。

安全。模組化。適用於數位鐵路。

與編號組合相交的軌道

Pilz 可以為您的挑戰提供支援
現代化數位鐵路自動化可改善鐵路運輸的可靠性。針對鐵路產業數位化的要求,我們可以提供可靠的安全解決方案支援。

Pilz 是您完美合作夥伴的理由:

我們是安全專家

控制機櫃中的鐵路控制系統 PSSrail 

安全是我們的核心競爭力,我們將此應用於我們的安全數位鐵路自動化解決方案。

憑藉鐵路控制系統 PSSrail ,我們可以為安全等級要求高達 SIL 4 的鐵路基礎設施應用,提供經驗證測試的安全解決方案。由於其模組化結構,因此非常適用於數位控制任務。 

我們是解決方案供應商

工作人員在工廠樓層中

從監控和控制平交道,到局部操作轉轍器(LOP)和 EULYNX 物件控制器,我們提供可調適成您的個別要求的靈活平台。

投資未來的鐵路自動化,並享有創新、安全且數位解決方案。 

我們是數位轉換者

五台監控器在桌子上

在針對鐵路基礎設施的現代化要求開發數位解決方案方面,Pilz 是先驅。

我們支援西歐鐵路基礎設施營運商組織 EULYNX 的工作,其使命是要為全新模組化聯鎖技術開發和提供統一標準。

合作夥伴和參考資料

我們將您的鐵路運輸基礎設施數位化

我們的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail 為鐵路基礎設施的數位化奠定基礎:我們提供靈活且適合各種用途,並因此可輕鬆調適成您的個別要求的模組化系統。將 PSS 導軌用於各種號誌應用,例如局部操作轉轍器、平交道或數位聯鎖。使用 PSSrail 作為物件控制器平台,以使對沿著軌道的現場元件進行數位化控制,從而保證可靠且經濟實惠。 

我們解決方案的優點:

  • 數位解決方案:使用 RaSTa 和 EULYNX 將鐵路基礎設施數位化 
  • 依照需求且靈活:您獲得的是專為您的需要所量身打造的靈活解決方案
  • 模組化:可依您的喜好個別配置,並因此號誌技術方面所有想像得到的鐵路應用皆可使用
  • 開放性:無廠商鎖定,因為我們的鐵路控制系統可整合到任何解決方案中 
  • 認證:安全性高達依據 CENELEC 的安全完整性等級 4(SIL 4) 

成功案例

其他資訊
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
業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]