人員與機器越能緊密合作,工作效率就越高。然而,人與機器人之間的安全互動需要越來越多的新技術和解決方案。此外,對於安全的需求增加,也表示人機更為密切。
為確認所需要的安全等級,就必須考量從感測器到邏輯、甚至到致動器等整體安全功能。唯有全部因素皆協調相互作用時,才能保證安全的人機協同作業 (HRC)。
人機協同作業。安全無虞!
人員與機器越能緊密合作,工作效率就越高。然而,人與機器人之間的安全互動需要越來越多的新技術和解決方案。此外,對於安全的需求增加,也表示人機更為密切。
為確認所需要的安全等級,就必須考量從感測器到邏輯、甚至到致動器等整體安全功能。唯有全部因素皆協調相互作用時,才能保證安全的人機協同作業 (HRC)。
各種機器人應用必須個別考量安全性。Pilz為機器人系統的個別生命週期階段量身訂作服務範圍,藉此提供支援:從符合EN ISO 12100的應用分析到風險評估,再到CE標章。
我們的安全解決方案符合DIN EN ISO 10218-2與ISO/TS 15066的規範。為完成一系列的服務,我們提供完整機器人安全培訓課程。
Pilz 是 Rossini (旨在最佳化和宣傳 HRC 應用的專案) 的合作夥伴。這是由歐盟研究與創新資助計畫 Horizon 2020 發起的專案。來自 7 個國家總共 13 家公司支持這項計畫,協調人員與機器之間協同作業的理論和實作。Rossini 這個名稱來自「機器人強化感測、智慧及致動以改善製造業工作品質」(RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing)。
前往專案
本專案旨在開發適用於製造業人機協同作業 (HRC) 的設計和部署的突破性本質安全的硬體軟體平台。透過結合創新感測器、驅動與控制技術,並將其整合到開放式開發環境中,ROSSINI 平台將提供可支援宣傳 HRC 應用的一套工具。這些技術已由各自領域的市場領導者開發出。操作人員與機器人結合成為同一團隊的成員,從而提高工作品質、生產靈活性及生產力。
Pilz 作為創新驅動者
Pilz 從一開始就作為技術經理支持 ROSSINI 專案。Pilz 也負責機器人機械手臂和感測器開發領域。
參與 Rossini 專案的動機為何?「對 Pilz 及其客戶來說有真正的附加價值」,Pilz 兩位 Rossini 專案經理 Castro 先生和 Schweiker 先生表示。「作為一家公司,我們必須為 HRC 目前的研究和開發做出貢獻,從而支持進步,特別是在安全領域。更重要的是,作為開發人員,我們必須在專家與全球市場領導者之間維持活躍的跨領域交流。」
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]