使用保護裝置安全防護危險區域

以感測器監控區域!

基於光學、掃描器及雷達的安全感測器

特別是,保護裝置包含電敏感測防護設備(ESPE)。這包含下列技術:單光束光柵和安全光柵 等光學感測器,或者 安全雷射掃描器。除了傳統電敏保護設備以外,安全雷達系統也歸類在無障礙的安全解決方案。

所有技術的共通點:最高安全等級、反應時間短、故障排除診斷介面、易於設定與操作,外加耐用的產品特色,提高可用性。因此這些技術結合安全、產能及易用性。

採用電敏保護設備的應用照片

所有應用一目了然

安全防護開放的進出口和干預點

透過安全光柵,即可安全監控危險區域的進入通道和干預點。光柵是最佳選擇,尤其是需要主動干預生產程序的應用,例如在進料和移除產品時。

安全光柵會安裝於危險區域的進入通道或干預點。安全光柵利用其紅外線,偵測防護範圍內的人員或物體。若光束中斷,將會立即觸發安全停機命令。設備與機械隨即停止。

依要求而定,光柵提供符合 EN IEC 61496-1/-2 標準的手指、手部及身體防護功能。而且其反應時間極短,因此可安裝於更靠近危險區域的位置。陸續增加遮蔽和屏蔽等進階功能,可一邊維持防護模式,一邊引導材料穿過光柵。另外也可使用光柵實作為需要穿越和後方進入防護的應用。在此,使用者享有使得受保護範圍能夠以無死角方式進行串聯的光柵。

 

危險區域的靜態和動態安全防護

安全雷射掃描器的應用領域廣泛:涵蓋設計用於區域防護的靜態應用,到進入防護以及具備後方進入保護(重新啟動聯鎖)的應用。亦用於安全防護無人搬運車系統(AGVS)。   
 
作為符合 IEC EN 61496 的 Category 3 安全產品,安全雷射掃描器可監控二維區域。雷射光束會掃描待監控的區域。物體距離是透過量測光脈衝發射至反射回傳的時間差計算所得。為了偵測不同方向的物體,雷射光經由旋轉反射鏡偏折,使掃描器可監測周圍 275° 範圍。

防護區域可靈活配置,因一台掃描器即可同時監控多個獨立區域。此外,可能在多種配置之間切換。 

監控嚴峻環境中的防護區域

光學感測器功能有限,無法監控具高耐用性要求和嚴峻環境條件的危險區塊。金屬和木材加工或室外應用都屬於這類情況。此時,雷達系統具備極大優勢,這可歸功於其測量原理:頻率為 24 - 24.25 GHz 的 FMCW(調頻連續波)雷達監控物體時,極不易受外在因素影響,例如灰塵、泥土、雨水、光線或飛濺的火花。

雷達技術可用於實行高達 SIL 2、PL d 及 Category 3 的應用。高可用性雷達系統也非常適合溫度劇烈變化的環境。多組串接感測器發射雷達波束,並分析隨時間變化的反射訊號。這可偵測防護區域內的移動障礙物。

防護區域配置可依監控的區域大小而異。雷達式感測器特別適用於嚴峻環境下需後方進入防護的應用(重新啟動聯鎖),例如機器人工作站的焊接工作。靜態應用或進出口的安全防護也是應用區域的一部分。

光學攝影式與雷達式感測器之比較

技術 測量原理、功能 應用 優點
安全光柵
  • 雷射或紅外線
  • 偵測靜態物體
  • 2D 區域監控
  • 靜態安裝
  • 進出保護
  • 人工介入點的安全防護
  • 後方進入保護
  • 手指防護
  • 操作範圍寬廣
  • 反應時間短
  • 進階功能:屏蔽、遮蔽、可串接
安全雷射掃描器
  • 雷射
  • 偵測障礙物
  • 2D 區域監控
  • 靜態與動態應用
  • 危險區域的靜態和動態安全防護
  • 後方進入保護
  • 有關垂直應用的進出口防護
  • 精確的邊緣清晰度
  • 快速反應時間
  • 精確的定義待監控區域
  • 附加功能:屏蔽、遮蔽、串接、編碼器評定、設置切換
安全雷達系統
  • FMCW 雷達:24 GHz(電磁能)
  • 偵測含水和金屬物體
  • 可感測動態
  • 體積監控
  • 後方進入保護
  • 危險區域的靜態和動態安全防護
  • 進入防護 
  • 具高度環境耐受性
  • 自我教學背景(STB)
  • 功能:屏蔽

 

無縫互動的整合式解決方案

憑藉有關機械設備的安全相關設備,重要的不僅是個別元件,而且是它們 交互作用 的方式! 

憑藉選擇和整合合適解決方案,Pilz 可以提供支援。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位