確保產品生命週期安全

穿著西裝的男士坐在桌旁

工業資安應從產品開發階段開始落實。為確保 Pilz 產品解決方案安全可靠,我們用心建立完整的產品生命週期,並在公司內部實施可驗證的資安管理。從確保持續資安管理的 PSIRT小組,到對於產品生命週期的資安建議資安程序 - 我們隨時為您服務。

 

資安是「移動目標」,即資安會在產品生命週期中改變。攻擊者會開發出越來越好的方法攻克防禦措施。產品中發現了新漏洞,可能帶來攻擊的可能性。或是因為新的軟體環境等因素,導致威脅態勢產生變化。
 
因此,必須定期檢閱針對網路威脅或操縱的措施。這項責任絕大部分要仰賴工廠的營運者。機器製造商和元件製造商應立即通知操作人員新的資安問題。必須提供裝置軟體的適當更新,讓其客戶可以修正漏洞。若流程與系統整合商有關,則整合商在製造商與營運者之間擔任中間人的角色。所有相關人員整個產品生命週期中務必密切配合。 

Pilz 依據工業資安標準進行產品開發

Pilz 是安全專家。對我們來說重要的是,我們的產品不僅安全而且可靠。因此,我們委託 TÜV Süd 詳細檢查我們的開發程序,並根據標準 IEC 62443-4-1 進行測試,該標準定義了安全產品開發,即「資訊安全開發生命週期程序」(SDL 程序)。此方法在產品設計階段即納入潛在資安功能的評估。旨在確保藉由對威脅模型而偵測產品的所有資安風險,在理想情況下,可在開發過程期間在產品中進行修正。

審核的結果:Pilz 的開發符合標準的要求,並符合 SDL 程序。因此,我們現在可以肯定:Pilz 開發不僅安全,而且可靠!

依據 TÜV Süd 的說法,Pilz 非常重視依據 IEC 62443-4-1 開發安全產品,並為後續產品認證奠定穩固基礎。

TÜV Süd 標誌

資安漏洞管理

Pilz 不僅製造硬體,而且也提供軟體解決方案。軟體中的資訊安全漏洞無法 100% 避免。因此,重要的是即時通知使用者和系統管理員這些漏洞,讓他們能在發生危害前採取必要應變措施。我們的產品和服務符合最高品質要求。因此,即使在開發自有產品時,Pilz 也會考慮資安。不過,軟體中的資安漏洞無法 100% 避免。因此為了事件管理目的,我們非常重視潛在漏洞的任何報告。必須及時通知使用者和系統管理員這些漏洞,讓他們能在發生危害前採取必要應變措施。這是我們能夠保持產品高品質水準的唯一途徑。為了順利完成,務必在公司內部建立適當管理系統,其中包含產品資訊安全事件應變小組(PSIRT)。Pilz PSIRT 小組 提出資安建議,提供可用於修補漏洞的行動建議。

有黃色條紋的鑰匙
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援