一站式服務:Pilz 機器驗收服務

設計風險評估、工廠驗收測試及現場驗收測試

機器合規性與驗收

工廠與機械設備在設計、製造及供應的關鍵階段,將符合不同的法律與規範要求基於此原因,在工廠/機械設備轉移到下一個階段之前,所有法律要求在這些關鍵點皆符合很重要。

法律規定因國家而有所不同,或者甚至因地區而有所不同。無論您是機器製造商或營運商,Pilz 皆可以協助您在世界各地實法律、指令及標準

我們確保您的機器在所有關鍵階段皆符相應的自法律要求。

依您的需求提供的合適服務

您的需求

您必須遵守各種法律要求

身為機器營運商,您從世界各地進口機器,在工廠安裝時面臨複雜的健康與安全要求。
身為機械製造商,您想要向具有不同法律要求的地區供貨,並因此需要在工程設計的所有階段(甚至在設計您的機器之前)皆考慮符合性要求。

是否想要確認您符合特定國家/地區的法律要求?

是否想要進口或出口工廠或機械設備,並需要服務合作夥伴協助您解譯適用指令與標準?我們很樂意在整個 DRA-FAT-SAT 程序期間為您提供支援。

我們的服務

人員和機器的安全

在我們的整合式 DRA–FAT–SAT 程序中,我們運用來自全方位服務產品組合的深獲肯定專業知識。藉由在專案的早期階段讓我們參與,您可以將人員和機器的危害風險降至最低。

最佳安全與成本效益

我們在您的工廠與機械設備的整個生命週期中陪伴您,因此確保最佳安全與低成本。

這從設計階段的風險評估到製造商的驗收以及現場機器的驗收皆適用。因此,我們保證每個階段的機械設備安全。

您可以獲得的優勢

我們的結構化 DRA–FAT–SAT 程序包含支援解譯和應用世界各地的標準和指令。在設計程序中,有關相關標準與指令的所有要求,以及這些如何可以最佳成本最大可能安全性符合,我們將為您提供建議。並且我們將會在所有階段皆陪伴您的專案,無論該機器剛剛製造出來或者已在使用。

  • 我們的結構化 DRA–FAT–SAT 程序可節省您的時間和金錢
  • 您可以仰賴我們的專業知識,因為我們將會協助您解譯和應用標準和指令
  • 由於我們對相關標準與指令的要求以及實行這些要求的建議,因此可保證法律確定性
  • 享有我們的國際合規專家在世界各地 Pilz 子公司所獲得的多年經驗。
  • Pilz 流程已在國際上標準化。您不僅會節省時間和金錢,而且也將會享有世界各地皆相同的服務和流程,包含標準化文件。那可提供一致性和透明度。
優勢一覽

您也可以享有這些服務

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援