國際合規性 – 針對機械設備的 CE 標章和服務

依據現行要求的 CE 標章,來自一站式解決方案

我們將在 CE 標章程序中,使用我們深獲肯定的專業知識和全方位服務為您提供支援。這是在歐盟進口或投入使用的全新或經改裝的機械設備所需。

自 1995 年 1 月 1 日起,製造商有義務在其機器上執行合規性評估流程。藉由貼附 CE 標章,製造商確認工廠或機械設備符合機械指令 2006/42/EC 和歐盟機械規章 2023/1230(將於 2027 年生效)的所有必要健康與安全要求。從非歐盟國家進口的所有機械設備(不論建構年份)皆需要 CE 標章。

始終安全並符合 Pilz 標準 – 我們可以提供

認證符合歐盟指令和規章
是否想要在歐洲經濟區(EEA)內進口或銷售工廠或機械設備?然後,在解釋適用指令和標準以及實際實行 CE 標章程序時,您將需要具備廣泛知識和經驗的服務合作夥伴。

若為形成機器(工廠)的組裝而將已獲得 CE 認證的獨立機器結合在一起,則必須針對整個工廠執行包含 CE 標章的符合性評估程序。作為機械安全方面的專家,Pilz 將隨時為您提供建議,並提供特定服務和訓練。

 

一位男士的臉部特寫,留著鬍子並戴著透明護目鏡,正看著遠方

我們的 CE 服務

穿戴白色安全帽、橘色反光背心及透明護目鏡的人員站在大廳中

我們將依據機械指令 2006/42/EC 和歐盟機械規章 2023/1230,代表您進行整個合規性評估流程。這包含下列服務:

  • 相關標準和指令的判定和應用
  • 風險評估
  • 安全概念和/或安全設計的創建
  • 評估是否符合基本健康與安全要求
  • 執行必要檢查、測試及測量
  • 彙編法律要求文件並納入技術檔案中
  • 選擇性:承擔授權代表責任,執行 CE 標章。

您可以獲得的優勢

  • 我們的結構化 CE 標章程序可節省您的時間和金錢。
  • Pilz 可以在標準和指令的解釋及應用方面為您提供支援。
  • 若有需要,我們將進行合規性評估流程,並採用我們的簽名確認已符合適用規章。
  • 對於總部在歐洲以外的製造商,Pilz 可以為了取得 CE 標章而作為歐洲市場的代表。

我們的訓練課程 – 知識保護安全!

其他資訊

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068
“邮件: info@pilz.tw

「您需要哪些協助?」


 

 


* 必填欄位