可程式小型控制器 PNOZmulti Mini

可程式精巧型控制器 PNOZmulti Mini 將於 2024 年 12 月 31 日停產。最後訂購日期為 2024 年 9 月 30 日!我們推薦 PNOZmulti 2 產品系列作為後續產品。

如安全繼電器般簡單,如控制器般具有使用彈性

可程式小型控制器 PNOZmulti Mini

您是否需要監控三項以上的安全功能?只需在軟體工具中按幾下,即可簡便完成?那麼可程式安全繼電器 PNOZmulti Mini 是適合您的解決方案!

採用 PNOZmulti Mini 安全進行 – 適用於所有機器類型的全球安全標準。無論標準控制器為何,我們皆能為您提供一站式安全解決方案。PNOZmulti Mini 可依據成長需求輕鬆調適。您一定會喜歡其精巧外型設計和純文字顯示!可程式精巧型控制器 PNOZmulti Mini 可連接所有常見通訊系統。因此,可程式安全繼電器可與各種操作控制器一起使用。

可程式精巧型控制器 PNOZmulti Mini – 適用於所有機器類型的全球安全標準

您是否熟悉第二代小型控制器 PNOZmulti?延續其成功的故事!

PNOZmulti Mini - 您可獲得的優勢

  • 高效率,提供三種安全功能
  • 軟體工具 PNOZmulti Configurator 能節省所有工程設計階段所需的時間與成本
  • 可自由設定的輸入和輸出能提供最大的使用彈性
  • 由於精巧外型設計,可節省控制機櫃中的空間
  • 顯示器上的客製化文字能提供快速診斷

可程式精巧型控制器 PNOZmulti Mini 的特色

可程式精巧型控制器 PNOZmulti Mini 的特色
  • 系統功能是透過 PNOZmulti Configurator 進行定義
  • 依配線架構而定,最高可能達到 EN ISO 13849-1 的 PL e 及 EN IEC 62061 的 SIL CL 3
  • 在四個基礎主模組之間進行選擇:獨立式、模組化並可擴充,配備整合式 Multi-Link 介面
  • 提供連結模組和通訊模組,以供模組化擴充之用
  • 使用接點擴充模組 PNOZsigma 來擴充繼電器接點
  • 可監控 E-STOP 緊急停止按鈕、操作模式選擇開關、啟動開關、雙手按鈕、安全門、光柵、安全光柵、屏蔽功能、壓力感測踏墊

我們的產品系列:PNOZmulti Mini

您是否熟悉第二代小型控制器 PNOZmulti?延續其成功的故事!

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw