現在,可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的全新運動監控模組 PNOZ m EF 1MM2DO 也在安全運動監控領域提供可串接及延遲停機功能。藉由監控一個軸上的多達八項安全功能,全新運動監控模組可提供有效驅動應用,同時保護固定資產和機器。
奧斯菲爾, 2021年7月22日
可程式小型控制器 PNOZmulti 2 配備用於驅動監控的全新擴充模組 – 可安全且有效監控各軸
搭配基礎主模組 PNOZ m B0 或 PNOZ m B1,PNOZ m EF 1MM2DO 可安全監控軸,安全等級高達 EN ISO 13849-1 的最高類別 PL e 或高達 EN IEC 62061 的 SIL CL 3。該模組在一個軸上涵蓋多達八項安全監控功能,例如安全停止、安全操作停止或安全速度限制。
事件的安全連結
除了兩個安全電晶體輸出以外,全新運動監控模組還具有可串接的輸入與輸出。若整個系統切換為停止狀態,則可透過整合式串接來配置延遲停機並連結到其他模組。優勢:若一個模組關閉,則所有連結模組也將透過串接關閉。由於這種受控停機,固定資產和機械設備可受到同等、靈活且全面的保護,從而保證機器的高可用性。
軸安全性=生產安全性
可透過全新模組設置的所有運動事件,皆可在軟體工具 PNOZmulti Configurator(自版本 10.13 起)中進行配置:針對每個運動監控模組,皆創建可直接控制安全數位輸出的獨立模組程式(mIQ)。直接控制可加速反應時間,在 12 ms 內關閉輸出。這意指若超過設定極限值,例如超過最大速度,則會立即回報。在發生錯誤或任何防護區域或偵測區域受到侵犯時,則會觸發安全且可靠反應。快速反應時間可保護人員和機器避免事件所造成的損傷。
適用於不同運動情境
透過運動監控模組的工業極穩定 Mini I/O 介面,可使用特定驅動連接纜線連接所有常見的增量編碼器。因此,即使對於現有工廠與機械,也可簡單且靈活改造安全有效的軸監控。
有關產品的其他資訊,請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com