無人搬運車系統的安全自動化

人員在生產中的 AGVS 旁邊

信賴我們為無人搬運車(AGV)、車輛系統(AGVS)或行動平台(AMR)打造的安全完整自動化解決方案 – 整合測器技術、控制技術與資安元件。們提供從生產區域安全監控到資安防護的全方位顧問服務,協助防止 AGVS 遭受 未授權存取

運用我們專家的技術知識:從採購規劃、系統概念開發設計,到依據 ISO 3691-4 進行行動平台試運轉,我們提供專業的服務培訓

人員與 AGVS 的防碰撞保護

安全雷射掃描器 PSENscan 產品照片

安全雷射掃描器 PSENscan 支援無人搬運車系統 (AGVS)的安全防護和生產區域監控。安全雷射掃描器 PSENscan 可偵測車輛路徑中的物體,即使在高速移動下亦可提供最大安全性,且不會影響產能。系統支援多達 70 個防護區域,可在轉彎或繞過障礙物時進行動態防護區調整。雷射掃描器直接分析編碼器輸入訊號,實現防護區的即時調整。

全方位安全偵測、精準定位與智慧導航!

安全雷射掃描器 PSENscan 可提供距離資料,實現定位與導航功能。資料可直接透過 C++ 程式庫存取,也可作為 ROS 模組使用。應用於您的 SLAM 演算法(同步定位與建圖)。例來說,可建立用於導航的環境地圖,讓 AGV 系統得以避開障礙物。您可在生產環境中實現更動態且更安全的行動應用,進而獲得顯著優勢。

有關行動機器人技術的白皮書中,您可了解更多關於雷射距離資料應用於機器人定位的資訊。

簡易整合,立即運行!

結合安全雷射掃描器 PSENscan、模組化安全繼電器 myPNOZ 及控制與訊號裝置 PITestop 和 PITsign,透過互相相容元件提供成本最佳化解決方案。除了安全自動化,我們也提供全方位服務套件,協助您安全操作 AGVS。

作為我們的合作夥伴,您將享有:

  • 完整的一站式安全解決方案可節省時間與成本
  • 堅固耐用元件可提高工廠設備效率
  • 開放式介面可提升靈活性
  • 國際合規性評估,包括針對 AGVS 和整體應用(必要時)的 CE 標章,並提供培訓與諮詢服務
  • 配合 ISO 3691-4 的要求調整 AGVS 應用
兩位男士握手

實現您的客製化行動機器人應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位