識別進入管理 – I.A.M.

從使用者身分驗證,到操作模式選擇或資料與網路資訊安全,到權限管理。我們可以在一個系統中提供安全和資安!

您如何掌握員工保護、責任保護、產能及資料保護?您如何提高品質,並同時防止對您的機器進行操縱?您如何同等保護您的資料和員工?

憑藉簡稱 I.A.M. 的「識別進入管理」,我們可提供產品和軟體的多種套件,以及專為日常進入管理挑戰所量身打造的解決方案。我們將協助您組織您的機器使用與員工權限。從簡單身分驗證到複雜使用管理,從功能上安全操作模式選擇到電子維護安全防護。當然,同時保護您的寶貴資料避免未經授權存取,並防止駭客攻擊您的工廠。憑藉 Pilz,您將找到合適解決方案,並在一個系統中獲得安全和資安。

為什麼識別進入管理(I.A.M.)也與您相關 – 我們的四大核心價值

員工保護圖示

員工保護

必須組織好工作,才能避免危害身心健康。這在操作工廠設備和機器時應該是理所當然的事情,但在現實中往往有意無意地沒有給予足夠的重視。

為了盡可能保護您的員工,您可以讓 Pilz 進行危害評估以檢查您的機器上的危害級別,並檢查必須如何確保存取安全。除了對安全門和合適合格人員的適當使用權限以外,操作模式的使用是另一種適當措施。使用 PITmode 產品,操作模式選擇可採用功能安全控制。這提供了一種技術保證,即每位員工皆只能執行其有資格的作業,從而最大限度地避免危害和事故。

責任保護

工業事故發生,則立即問題在於責任方是否可以承擔責任。因此,尤其是在公司管理層以及生產與維護經理之中,必須採取適當措施並定期檢查這些措施的有效性。若忽視這一點,則雇主和責任方可能要為其行為負責,或者為其不作為而負責!

舉例來說,可行的措施是要根據員工的任務進行選擇與訓練,並為其提供適當工具。除了組織措施以外,您還可以使用技術解決方案,例如採用 PITreader 權限管理等。如此,可為特定機器或程序而指派可追溯的個別且(如有必要)臨時權限。

責任保護圖示
維護產能圖示

產能保護

必要的機械安全措施不應以犧牲工廠的產能為代價。機器停機 – 在人員受傷或機器損壞的最壞情況下 – 經常是由於操縱、不正確操作或欠缺(權限)控制而發生。透過明確的職責、適當權限及使用者操作記錄,您可以防止錯誤並提供最佳可追溯性。憑藉其權限管理功能,PITreader 可為您寶貴工廠的安全、資安及維護產能提供理想解決方案。

資料保護

由於標準情況持續更新,越來越關注於資料保護與網路資訊安全。若未同時考慮資安的層面,就不可能實現全方位安全。需要整體性安全概念。將於 2027 年在歐盟生效的機械規章,將在未來涵蓋此點。

不過,如今您的資料、專業知識及營運需要防止未經授權存取。工業防火牆 SecurityBridge 等巧妙產品,甚至可切換的 USB 介面 PIT oe USB,可提供資訊安全抵禦由於駭客攻擊的「外部」威脅以及「來自內部」的威脅,無論是由於疏忽或故意。使用 PITreader 作為附加因素,使所有資料連接皆只能透過身分驗證臨時啟用。

資料保護圖示

其他資訊:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位