奧斯菲爾, 2023年8月24日

免費工具可用於自動計算安全光柵 PSENopt 的安全距離 – 簡單安全即可判定安全距離

Pilz 基於瀏覽器的全新軟體工具「安全距離計算器」,讓使用者能夠簡單快速計算出市場上常見安全光柵的安全距離。免費的數位計算工具使用所輸入的數值判定必要安全距離,並在每種情況下建議適當光柵。使用者可以在不同類型之間選擇:安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 的產品系列。搜尋適當光柵的時間顯著縮短,因此使用者可以節省時間。在經常需要重新計算安全距離的客製化機器建置等產業領域中,使用計算器算出距離非常具優勢。

使用者可以透過 Pilz 網站在線上調用該工具。直覺式安全距離計算器可提供個別計算步驟的資訊,例如計算最小距離等。

從安全等級到合適產品
Pilz 安全距離計算器讓您能夠對於針對手指、手部及身體保護的垂直防護區域應用進行計算(垂直方法)。基於所需安全等級,使用者會收到依據 ISO 13849 或 IEC 62061 所設計的產品建議。具備深入解說的整合式資訊點可為搜尋提供支援;圖形化表示可例示每個計算,因此容易理解。使用者享有轉換其工廠的靈活選項。該計算工具可提供德文和英文兩種版本。

光柵產品組合可滿足所有要求
Pilz 的光柵提供多種型號:具備高達 50 g 的機械負載能力並因此高可用性,耐衝擊光柵 PSENopt II 是在例如包裝機器上震動或碰撞的嚴苛環境中使用的首選。憑藉 PSENopt II Type 3 光柵,Pilz 是提供專為符合 IEC 61496 且安全等級高達 PL d 的應用所量身打造的經濟安全解決方案的唯一製造商。Type 4 光柵 PSENopt II 也可用於符合 IEC 61496 且安全等級高達 PL e 的應用,能滿足對於手指、手部及身體保護的最高要求,並可用於 150 mm 至 1800 mm 的長度。對於在每個循環的部分都需要干預的機器上空間不足的區域,使用者可以信賴光柵 PSENopt slim。

在此深入瞭解 PSENopt II 的相關資訊

Pilz 的全新軟體工具「安全距離計算器」,可簡單快速計算出常見安全光柵的安全距離。該工具也能建議 Pilz 安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 系列的適合產品類型。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz 的全新軟體工具「安全距離計算器」,可簡單快速計算出市場上常見安全光柵的安全距離。該工具也能建議 Pilz 安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 系列的合適產品。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz 的全新軟體工具「安全距離計算器」,可簡單快速計算出市場上常見安全光柵的安全距離。該工具也能建議 Pilz 安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 系列的適當產品類型。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡