背景資訊

除了最新媒體資訊外,您可以在此找到有關我們的公司、我們的產品和產業的進一步資訊。

若您需要更多的資訊,請與我們聯絡:

Martin Kurth
企業與技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-158
電子郵件:[email protected]

Sabine Karrer
技術與企業媒體部
德國
電話:+49 711 3409-7009
電子郵件:[email protected]

Eva Rößle
技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-7147
電子郵件:[email protected]

Jenny Skarman
技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-1067
電子郵件:[email protected]

技術概述文章

更多

更多
針對包裝工業的自動化解決方案

安全、可靠且靈活:針對整個包裝工業的自動化解決方案

針對安全和資安的靈活自動化解決方案可提供與時俱進技術,並因此提高包裝自動化方面的產品安全:這是基於來自感測器技術、控制技術及操作與監控,以及網路領域的用於直接、間接及生產線末端包裝的解決方案和產品。

下載為 PDF 檔案

更多
透過 IO-Link Safety 進行無縫通訊可提高現場產能

透過 IO-Link Safety 進行無縫通訊可提高現場產能

IO-Link Safety 通訊技術可為資料傳輸開展新可能性:無論您需要更靈活的連接選項、簡化安裝、較快速且安全的資料傳輸或診斷 – 皆可保證現場的效率和安全性。

下載為 PDF 檔案
具備用於閘門管理的適當安全鎖定裝置的安全門解決方案

具備用於閘門管理的適當安全鎖定裝置的安全門解決方案

在許多工業應用中,皆有必要保證跨不同安全門的所需安全層級。Pilz 模組化安全門系統等適當、客製化且完整的安全門解決方案,可保證安全性以及資安和產能。

下載為 PDF 檔案
安全和工業資安可保護公司、機械設備及產品

安全和工業資安可保護公司、機械設備及產品

資安事件不僅會影響 IT 系統,而且會影響生產環境(OT)。這些包含目標式攻擊和意外擅改。工業資安措施可保護工廠與機械設備,以及機器資料和程序的完整性。

下載為 PDF 檔案
安全雷達系統 PSENradar 可為生產提供靈活且有效保護

安全雷達系統 PSENradar 可為生產提供靈活且有效保護

保護裝置是區域防護的首選解決方案,可在程序中需要干預時提供無障礙進出。安全雷達感測器也可為生產提供非接觸式保護,並與其他感測器類型不同,可監控立體空間。

下載為 PDF 檔案
用於永續安全且靈活燃爐安裝的自動化技術

用於永續安全且靈活燃爐安裝的自動化技術

管理不同燃爐應用和特定燃爐管理要求的自動化系統,可監控、控制及圖像顯示沿著氣體控制路徑的所有功能,以及有關工業廠房的所有其他廠房相關安全功能。

下載為 PDF 檔案
用於安全處理氫氣的安全自動化解決方案

用於安全處理氫氣的安全自動化解決方案

氫氣可為能源轉型提供巨大潛力,但由於該氣體高度易燃且看不見,需要最大程度的安全措施。Pilz 自動化解決方案可在整個程序鏈中支援氫氣的安全生產、處理及使用。

下載為 PDF 檔案
鐵路技術

鐵路技術

Pilz 開發出各種可監控平交道、安全點設定及乘客運輸保護的解決方案。

下載為 PDF 檔案
全方位識別進入管理可控制對應用的存取,由此確保安全功能和措施的完整性 – 包含安全和工業資安。

識別進入管理:透過個人化權限管理確保整體安全

在工業環境中,目標一方面是保護人員(安全),另一方面是保護機械設備和敏感資料(工業資安)。欠缺安全和資安會產生各種後果:從不正確操作到意外事故,再到嚴重網路攻擊。清楚定義存取與進入權限的全方位識別和權限管理,有助於整體性安全概念和有效程序。

下載為 PDF 檔案

有效且安全的貨物流:用於自動化與操作 AGV 系統的整體性安全概念

無人搬運車(AGV)系統等行動平台正對生產和物流的高效流程做出極大貢獻。人員和 AGV 系統皆必須保護避免碰撞,且必須避免停機。但是,需要什麼才能保證此點?正確的安全解決方案,並對特定應用和規範架構的理解。整體方法是協調安全性和產能的最佳方式 – 從單一個別車輛到完整系統。

下載為 PDF 檔案
安全光柵PSENopt II

採用光柵 PSENopt 可實現最佳無障礙安全

由於6 ms的極短反應時間且沒有死角,因此現今的創新安全光柵越來越接近危險區域。在需要安全防護、靈活性、簡易配線及快速試運轉的情況下,這樣的光柵就是無障礙安全解決方案的標準。

下載為 PDF 檔案
PSENradar、PSENscan和PSENopt II

PSENradar、PSENscan 及 PSENopt II:可提高產能的安全雷達系統和光電感測器技術

在工廠設備與機械的區域防護方面,應同時兼顧安全性、易用性及產能。當人員需要經常進入危險區域或物料需要進出時,適合採用光電保護裝置進行安全防護。其中包含雷達系統以及光電感測器,例如光柵和雷射掃描器。使用哪種感測器類型以及何時使用,主要是依應用而定。

下載為 PDF 檔案
myPNOZ Creator

myPNOZ:新一代模組化安全繼電器

在數位化時代,Pilz 於 2021 年為安全自動化設定了另一個里程碑:新型持續數位程序是 myPNOZ 的關鍵特色,全面涵蓋創建、模擬、訂購及試運轉。此系列最新的特點,是全球第一個客製化生產的安全繼電器。

下載為 PDF 檔案
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2:適用於有效、靈活自動化專案的高性能、可程式小型控制器

可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 的產品系列,已完美保留了在全球建立的第一代 PNOZmulti:PNOZmulti Classic 經認證的可靠性與成功。

下載為 PDF 檔案
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位