Pilz 燃爐管理系統可監控與控制商業和工業氣體和燃油爐的所有功能 – 從預清除直到主燃爐的運作 – 多合一。基於要求的複雜度以及燃爐的數量,您可以在兩種高性能系統之間選擇。
用於安全燃爐控制的燃爐管理系統
作為您應用中的燃爐控制器,採用所有其工廠設備相關安全功能(全套式安全),小型安全控制器 PNOZmulti 2 Burner 的燃爐管理系統可同時監控燃爐自身和整個熔爐。
您是否營運具備大量燃爐的高度複雜互連工廠,例如在陶瓷業等情況下?那麼,具備 PSSuniversal PLC 控制器的燃爐管理系統就是首選系統。自動化系統 PSS 4000 的應用可實現燃爐控制,在很大程度上無論有多少燃爐及其如何設置皆可行。
採用 PNOZmulti 2 Burner 的全方位安全性 – 安全燃爐解決方案
使用小型安全控制器 PNOZmulti 2 同時控制與監控燃爐自身和整個熔爐!採用基礎主模組 PNOZ m B1 Burner,您只需單一系統即可同時管理熔爐的安全監控和安全控制。
在燃爐控制軟體中,各種燃爐應用皆可透過燃爐元件功能模塊(其模擬可靈活配置的電子自動燃爐控制系統)配置。
包含不同燃爐類型,例如:
- 導燃器或主燃爐
- 直接或間接點火
- 低溫或高溫應用
安全燃爐管理系統 PNOZmulti 2 Burner – 您可以獲得的優勢
- 靈活且安全設計您的熱處理應用
- 只需一個小型控制器,即使複雜的安全應用您也可輕鬆快速實行,從而節省大量設計和工程時間
- 透過整合式全方位診斷提高產能
- 節省成本:每個基礎主模組可配置最多 12 個燃爐功能模塊
- 可選擇連接到眾多自動化環境和通訊系統
- 硬體與軟體元件經過測試和認證,可提供最高安全性
- 符合相關國際標準的要求
- 具備符合 EN 50156-1 的四個安全多樣化繼電器輸出的擴充模組 PNOZ m EF 4DI4DORD,用於控制燃爐的安全閥
國際認證燃爐管理系統
用於燃爐控制器的所有 Pilz 系統和軟體,皆通過針對熱程序、蒸汽鍋爐、自動燃爐控制系統及燃爐的相關標準認證。
針對燃爐管理系統的各種認證,可讓公司更容易進入國際市場。由於允許燒製工廠設備的更快速調試,現場使用者可受益。
- PNOZmulti 2 燃爐具有依據標準 EN 298:2022、EN 1643:2022 及 EN 50156 1:2024(EN 50156 2:2015 未修訂)的 現行要求的 TÜV 認證 。
您可以在標題為 「重新認證燃爐控制器 PNOZmulti 2」
的文章中閱讀重新認證的所有背景,以及其對於您的燃爐管理的效益 - 符合優力國際安全認證實驗室(UL)的 UL 60730-1 和 UL 60730-2-5 的認證,確認小型控制器的基礎主模組和選定模組符合美國和加拿大針對熔爐的國家安全標準。
- 針對基礎主模組 PNOZ m B1 Burner 以及擴充模組 PNOZ m EF 16DI 和 PNOZ EF 8DI4DO,以及現場總線 Fieldbus 模組 PNOZ m ES PROFINET 和 PNOZ ES PROFIBUS 的 UL 認證。後續還有更多模組!
- UL 60730-1 和 UL 60730-2-5 處理自動燃爐控制,這用於採用油料、氣體、煤或其他易燃物質的燃爐的自動控制。UL 認證讓公司/使用者能夠進入北美市場。
- 基礎主模組 PNOZ m B1 Burner 也符合 NFPA 85、NFPA 86 及 NFPA 87 的要求。NFPA 85 著重於提高鍋爐的運作安全性、NFPA 86 著重於將有關烤箱的火災與爆炸危害降至最低限度,而 NFPA 87 可為流體加熱器及相關設備提供安全指引。
- 在澳洲,PNOZmulti 2獲得澳洲燃氣協會燃爐管理系統認證,符合標準EN 298。
PNOZmulti 2系統安全監控您遍佈全球的燃爐!
我們採用燃爐管理系統的成功案例
採用自動化系統 PSS 4000 進行燃爐控制
具備數十個燃爐的長型烤箱,尤其是在金屬加工、玻璃及陶瓷業中很常見。這些工廠需要散佈在廣大實體面積上面的大量輸入和輸出。
作為自動化系統 PSS 4000 的一部分,PSSuniversal PLC 使得應用中的所有燃爐皆能夠控制,在很大程度上無論要控制的燃爐數量及其實體設置為何。
對於這些應用以及在複雜的互連工廠,PSSuniversal PLC 控制器皆是首選系統。搭配 I/O 模組,您可以構建專為您的個別要求所量身打造的控制系統。
一個系統即可滿足各種要求 – 採用 PSS 4000 進行燃爐管理的優點
- 在應用中採用 I/O 映射的靈活性
- 應用中的所有燃爐皆可由一個 PSS 4000 系統管理
- 可作為獨立控制器或作為網路的一部分使用
- 透過整合式全方位診斷提高產能
- 透過軟體 PAS4000 簡單處置複雜功能
- 不受硬體限制的編程,能縮短專案規劃時間
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]