分散式現場裝置

Decentralised modules PDP67

分散式現場裝置

Pilz 的模組讓您能夠達成高度分散防護等級 IP67 的裝置(PDP67)可直接用於現場的分散式應用。

防護等級 IP67 的模組可防塵防水。配備 SafetyNET p 的輸入模組可用於整合到自動化系統 PSS 4000 中,並可用於連接到 PNOZmulti。此外,配備 Profinet/Profisafe 的模組可用於任何 Profinet 介面。

根據您的應用進行專屬調整 – 現場裝置的優點

  • 簡單的安裝能減少規劃和設計作業
  • 輕鬆建置模組化機器概念
  • 節省控制機櫃中的空間
  • 整合到抗汙防水外殼中
  • 可用於對衛生要求很高的地方
根據您的應用進行專屬調整

簡單分散 – 現場裝置的特色

簡單分散 – 現場裝置的特色
  • 僅一條纜線用於通訊和供電(透過 M12 插件接頭隨插即用)
  • 模組之間的點對點連線,能提供簡單的診斷
  • 可以診斷模組上的獨立感測器
  • 可能連接到各種評定裝置
  • 能提供各種不同的自動化架構
  • 保護等級IP67 = 防塵、以及防短暫浸泡

產業

我們的產品系列:分散式現場裝置

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位