身為自動化領域的專家,我們提供用於監控風力發電機所有相關安全功能的解決方案。經由多年在工業自動化領域的經驗,讓我們非常瞭解風力渦輪發電機的需求。Pilz皮爾磁針對具體的行業和應用案例,為全球眾多渦輪發電機製造商量身打造解決方案。
風力發電
安全、高效率的風力發電機自動化
安全且高效自動化的風力發電機
當進行連續操作時,風力發電機暴露在各種氣候和環境中。在此過程中,風力發電機必須保證具有高效率運轉與高可用性。為降低停機時間,渦輪發電機必須具備過載保護。
投資風力渦輪發電機的安全,不但帶來經濟效益,同時也保證維護人員受到防護。風力渦輪發電機受國際標準和指令規範,例如機械指令(2006/42/EC)和IEC61400。
安全自動化- 物有所值的投資:
- 實施適用於新型風機和現有風機的可擴展安全自動化解決方案
- 生產符合規範要求
- 在陸上和海上渦輪發電機的自動化方面,實現最大程度的標準化
- 減少操作、維護與安裝作業過程中的事故風險
使用專為您的風力渦輪發電機量身打造的安全和自動化解決方案。我們能協助您創造您的個人化安全概念。
風力發電機的安全自動化:符合標準的速度
您的安全合作夥伴Pilz皮爾磁竭誠為您提供已在風能行業中成功應用的部件與解決方案。無論是安全系統集成、遠程診斷選項、遠程維護,還是堅固耐用的產品,所有這一切都將令您受益許多。我們提供全球使用的認證解決方案(TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST),這些解決方案符合國際法規,例如機械指令(2006/42/EC)、IEC 61400和德國勞氏船級社公佈的準則。
Pilz皮爾磁的解決方案具有極大助益,特別是速度監控需要符合標準的應用。若要對風力渦輪發電機實施符合標準的轉速監控,有多種方案可供選擇。我們的控制系統可針對多種編碼器組合進行擴充,最高可達到PL d和PL e的安全等級。
可監控的功能包括:
- 所有安全相關的設備數據和狀態
- 轉子和發電機軸超速,斷軸
- 轉子葉片調節(葉距)和風向追蹤系統(方位)
- 高塔上和纜車內的緊急停止按鈕
- 設備參數,如溫度、壓力、振動或電氣變量,以便保護設備
Pilz皮爾磁可針對每一種規格的渦輪發電機提供可擴充的解決方案。我們最新版的風力發電機宣傳手冊提供更多風力渦輪機安全自動化產品的詳細資訊。
風力發電機的服務
我們提供的風力發電機解決方案:
可下載資訊
請在我們的下載區中查看風力渦輪發電機安全解決方案,以瞭解更多關於風力發電的主題。
還有其他問題嗎?歡迎與我們聯絡!
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]