具備護罩鎖定的安全開關

安全且有效作業 – 採用 Pilz 的安全開關

產品圖片,具備防護鎖定的幾個安全開關

扇形門和滑門、擋板及護蓋等可移動防護裝置,可在幾乎每種應用中找到。若有危險的超限運轉移動,則需要依據 EN ISO 14119 具備適當擅改保護的安全鎖定裝置。 

在停止所有危害機器移動之前,無法打開安全門。在關上與鎖定安全門之前,無法重新啟動。必須能夠避免安全防護裝置失效或受到擅改。 

具備防護鎖定的 Pilz 安全開關可 同時為程序與人員保護提供合適解決方案  – 可實現安全有效的作業。

安全護罩鎖定。高效生產。

  • 開關的全方位產品組合可在機器設計過程中提供高度靈活性
  • 專為高達 EN ISO 13849 的 PL e 或 EN IEC 62061 的 SIL 3 的所有應用所設計
  • 由於安裝簡單並選擇具備診斷功能的安全串接,因此可節省時間和成本
  • 對安全聯鎖和安全門防護鎖定進行監控,可提供保護防止危害機器移動
  • 高度安全性和產能:擅改保護可防止不必要的生產中斷;可自由選擇編碼
  • 為應用量身打造的個別安全門解決方案
  • 感測器的可用性高且使用壽命長
生產線員工在使用具備防護鎖定的安全開關的機器前面。

採用閘門防護鎖定保護人員和機器

您是否正在為您的可移動防護裝置尋找合適安全防護裝置?有關安全防護裝置的類型、所需防護鎖定裝置及性能等級的問題,是選擇合適閘門防護鎖定裝置的基礎: 

具安全防護裝置符號的圖示

安全防護裝置類型

這是可進入的不可進入的安全防護裝置?可進入的安全防護裝置通常是較大型扇形門和滑門;不可進入的安全防護裝置是護蓋或擋板等。

具時鐘符號的圖示

程序防護或安全防護鎖定 

有關閘門防護鎖定類型的問題,依停止時間而定。若到達危險區域的時間比停止時間長,則程序防護就足夠了。不過,若干預時間比停止時間短,則需要安全防護鎖定(人員保護)。

具字母 PL 的圖示

性能等級

保護等級將依據 EN ISO 13849-1 或 EN 62061 定義。舉例來說,對於此計算的關鍵因素在於潛在傷害的嚴重程度、暴露於風險的頻率,以及避免風險的能力。

 

有關閘門防護鎖定的更多資訊可供您閱讀:

有關安全鎖定裝置的白皮書

我們已在白皮書中彙整關於安全鎖定裝置的所有重要資訊。探索關於各種安全功能您需要瞭解的所有資訊,以及如何將其安全安裝。

型錄:安全鎖定裝置

在我們的新型錄「安全鎖定裝置 – 可提高安全性和產能」中,您也將找到有關個別產品應用的資訊。

具備防護鎖定的 Pilz 安全開關概述

我們可提供安全鎖定裝置的多樣化產品組合,以安全防護可移動防護裝置。它們可以經濟實惠且有效監控安全圍欄中的門,以及護蓋和擋板: 

類型

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate
應用 可進入與不可進入的安全防護裝置 可進入與不可進入的安全防護裝置 小型不可進入的安全防護裝置 可進入與不可進入的安全防護裝置 大型無障礙安全防護裝置
操作原理 機電 傳送器 傳送器 傳送器 傳送器
護罩鎖定原理 正常斷電模式,
正常供電模式
正常斷電模式

雙穩態原理

(電動解鎖)

雙穩態原理 雙穩態原理
安全功能 程序防護、安全護罩鎖定(人員保護) 程序防護、安全護罩鎖定(人員保護) 安全護罩鎖定(人員保護) 安全護罩鎖定(人員保護) 安全護罩鎖定(人員保護)
聯鎖分類符合 EN ISO 13849-1(門監控) PL c,
具備故障排除 PL d
PL e,類別 4 PL d,類別 3 PL e,類別 4 PL e,類別 4
防護鎖定分類符合 EN ISO 13849-1(防護鎖定監控) PL c,
具備故障排除 PL d
PL d,類別 2 PL d,類別 3 PL e,類別 4 PL e,類別 4
鎖固力 FZH:1500 N
  • F1max:1000/2000 N(程序保護)
  • F1max: 2000 N (FZH 1000N)(人員保護)
1950 N(F1max:3900 N) FZH:7500 N FZH:7500 N
擅改防護 最高至高 最高至高 最高至高 最高至高
輔助釋放裝置 整合式 - 整合式 整合式 整合式
逃脫釋放裝置 可選配(PSEN me5) - - 可選配 可選配
緊急解鎖裝置 可選配(PSEN me5) - - 可選配 -
產品連結 PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate

 

針對您的安全防護的安全完整解決方案

安全防護裝置的可靠且有效保護不僅包含安全鎖定裝置,而且包含附加控制單元合適接線與控制技術。Pilz 安全感測器可串聯連接,並與其他產品和介面相容。它們可完美裝配到工廠環境中,並也使得 Pilz 元件能夠翻新到您的工廠。

具備存取權限的個別安全門解決方案

  • 具備用於程序和人員保護的防護鎖定的安全開關 
  • 採用按鈕單元 PITgatebox 進行簡單操作,有整合式進入管理可供選擇 
  • 附加配件:從相容門把到逃脫釋放裝置 
  • 採用安全裝置診斷(SDD)的全方位診斷與狀態資訊 
  • 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2
採用安全防護裝置的應用圖

我們的產品系列:具備防護鎖定的安全開關

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: info@pilz.tw

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: info@pilz.tw

「您需要哪些協助?」


 

 


* 必填欄位