機器人作業系統(ROS)是用於編寫機器人應用軟體的開源架構。
ROS提供極大的彈性,特別是在動態環境中更能展現其優勢,例如在導航無人搬運車(AGV)、抓取物件或避免碰撞時。
完整 ROS 套件含有已定義功能及驅動程式,並透過共享社群提供給使用者。例如,這可能是一種路徑規劃功能,讓您可輕鬆配合取放應用。個別 ROS 套件為模組化,因此非常多樣化。這些套件也相容於各製造商的硬體。
機器人作業系統(ROS)是用於編寫機器人應用軟體的開源架構。
ROS提供極大的彈性,特別是在動態環境中更能展現其優勢,例如在導航無人搬運車(AGV)、抓取物件或避免碰撞時。
完整 ROS 套件含有已定義功能及驅動程式,並透過共享社群提供給使用者。例如,這可能是一種路徑規劃功能,讓您可輕鬆配合取放應用。個別 ROS 套件為模組化,因此非常多樣化。這些套件也相容於各製造商的硬體。
為確保 Pilz ROS 模組的最高品質標準,本軟體經實證的 Pilz 標準開發及測試,並符合 ROS 工業機器人作業系統聯盟的工業品質要求。因此,您隨時都能擁有簡化系統整合的高品質 ROS 套件:良好文件紀錄並提供支援教學!
ROS 適合無編程專業知識的使用者。在此模組化中,可結合不同的 ROS 套件進行應用。這可在設計您的機器人應用時提供極高的彈性。跨製造商的開放原始碼架構可保證開放性。
您是否有興趣?請與我們聯絡!有關 ROS 及您的需求,我們的國際熱線工作人員將很樂意透過 [email protected] 為您提供建議。我們期待您的回覆!
在 ROS Wiki 上,可以找到可用 Pilz ROS 套件的詳細說明。
為了簡化整合作業,我們的 ROS 套件可從 ROS 直接安裝。所有套件也可在 GitHub 上作為程式源碼取得。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]