保證持久安全

保證持久安全:憑藉由 Pilz 進行的安全防護裝置檢測

由 Pilz 進行的安全防護裝置檢測

定期檢測您工廠的安全防護裝置將確保符合安全規章,從而可奠定基礎改善對員工的保護並使風險和責任降至最低。

您的需求

安全防護裝置的建構、升級、入侵或對工作程序的變更皆可能損傷保護等級,若未偵測到,則可能造成相當大的損害並危及員工安全。在許多國家,法律要求定期檢測機械設備上的安全相關設備。作為機器營運商,在首次使用機器前以及每次將其安裝在新地點時,您皆有義務執行檢測。受到頻繁使用並暴露於安全防護裝置可能損傷的機械設備,必須定期進行檢測。我們建議至少每年執行一次檢測。

安全防護裝置必須定期進行檢測。

我們的服務

我們會檢查所有技術安全防護裝置

我們會檢測您的機器在安裝、狀況及安全功能方面的所有技術安全防護裝置。這包含緊急停止開關 E-STOP、安全門、雙手控制裝置以及光電安全防護裝置,例如安全光柵、雷射掃描器及攝影技術系統。我們使用超限運轉測量,檢查指定安全距離是否對應於您機器的目前狀況。

Pilz 的安全防護裝置檢測包含:

  • 初始檢測所有技術安全防護裝置:正確安裝、安全運作並導入機器控制器中
  • 檢查電路圖中的安全功能
  • 超限運轉測量(為檢查製造商所指定的安全距離)
  • 檢測所有技術安全防護裝置:目前狀況、正確安裝、安全運作
  • 交出用於機器文件紀錄的詳細檢測報告

認證檢測服務

位於德國奧斯菲爾的 Pilz GmbH & Co. KG 營運通過 DAkkS 認證機構認證符合 ISO/IEC 17020 的獨立檢測機構我們檢測安全防護裝置的程序遵守這些嚴格規定。一旦成功完成檢測,我們就會將 Pilz 產品標章應用於您的機器。

優勢一覽

  • 為您的員工提供可靠保護,並永久降低風險和責任
  • 您可以使機器停工時間減至最少並提高工廠可用性
  • 您符合國家指令和法律的要求(如德國的 BetrSichV、奧地利的工作設備使用、美國的 OSHA、英國的 PUWER、歐洲的 UWED)。

您也可以享有這些服務:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068
“邮件: info@pilz.tw

「您需要哪些協助?」


 

 


* 必填欄位