一般標準(A+B 標準)的概述

工廠與機械安全的基礎

一般標準(A + B 標準)

標準是不同利益團體(製造商、消費者、認證機構、健康與安全主管機關及政府)之間的協議。它們代表標準頒佈時的最新科技。依機器或產品的應用場合而定,各種法規皆可能適用,因此必須採用各種標準。正確的選擇可協助機器製造商遵守法令要求。

一般標準(A 和 B標準)包含有關設計、策略及操作的必要資訊,以確保工廠與機械安全。

最重要的一般標準/A 和 B 標準:

風險評估/風險降低、功能安全及安全性  
機械安全 – 一般設計原則 – 風險評估和風險降低

EN ISO 12100

機械安全 – 控制系統的安全相關零件 EN ISO 13849-1/-2
機械安全 – 安全相關控制系統的功能安全 EN IEC 62061
氣動流體動力 – 針對系統及其元件的一般規則和安全要求 EN ISO 4414
液壓流體動力 – 針對系統及其元件的一般規則和安全要求 EN ISO 4413
機械安全 – 機器電氣設備 EN IEC 60204 系列
低電壓開關裝置和控制裝置 EN IEC 60947-5 系列

安全防護裝置的選擇

 

機械安全 – 防護裝置 – 針對固定式與可移動式防護裝置的設計和構造的一般要求

EN ISO 14120

機械安全 – 與防護裝置相關聯的聯鎖裝置 – 設計與選擇原則

EN ISO 14119
機械安全 – 防止意外啟動 EN ISO 14118
機械安全 – 電敏保護設備(即光柵、安全光幕、雷射掃描器等)


EN IEC 61496-1/-2/-3

機械安全 – 壓力感測保護裝置(即壓力感測踏墊) EN ISO 13856-1/-2/-3
機械安全 – 雙手控制裝置 – 設計與選擇原則 EN ISO 13851
機械安全 – 緊急停止功能 – 設計原則 EN ISO 13850
附加保護措施 – 機械安全  
安全距離(上下肢保護) EN ISO 13857
避免擠壓人體部位的最小間隙 EN ISO 13854
人體測量、進入機械設備、進入開口、人體測量資料 EN 547-1/-2/-3
相對於接近速度定位安全防護裝置 EN ISO 13855

為盡可能保護人員避免機器操作期間發生危害,安全防護措施為必要。選擇適當安全防護措施是製造商的責任。且不能增加風險或阻礙機器工作。針對不為某些移動部件配備安全防護措施的任何決定提供明確理由,符合製造商的利益。

領域概述

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援