依據機械指令規定,當驅動器進入靜滯狀態時,必須安全地監控及保持操作狀態。安全運動監控功能,無論是外部還是驅動集成型功能,均須得到保證。“安全”的定義,應理解為相應機械安全標準EN 61508及EN ISO 13849-1中的功能安全性。
安全運動監控可透過速度監控功能實施,並用於保護操作和維護員工的安全。因此,其可檢測出潛在的危險運動並提前採取適當的應對措施。
依據機械指令規定,當驅動器進入靜滯狀態時,必須安全地監控及保持操作狀態。安全運動監控功能,無論是外部還是驅動集成型功能,均須得到保證。“安全”的定義,應理解為相應機械安全標準EN 61508及EN ISO 13849-1中的功能安全性。
安全運動監控可透過速度監控功能實施,並用於保護操作和維護員工的安全。因此,其可檢測出潛在的危險運動並提前採取適當的應對措施。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]