Pilz 模組化安全門系統現在包括 PSENmlock 把手模組。作為全方位解決方案,安全門模組具有整合式致動器以及整合式逃脫釋放裝置。搭配用於安全聯鎖及安全防護鎖定的安全門感測器 PSENmlock,把手模組代表用於無障礙門的安全可個別調適解決方案。
奧斯菲爾, 2021年3月18日
PSENmlock 把手模組擴展 Pilz 模組化安全門系統 – 掌握門禁安全
安全防護鎖定可透過防護鎖定裝置上的雙通道控制啟用。因此,該開關特別適用於具有危險超限運轉的機器,其也要求最高類別性能等級 e 的安全防護鎖定。
安全性結合高靈活性
PSENmlock 把手模組可同時用於左右鉸鏈門。可裝配在內部或外部,相容於扇形門和滑動門。由於這些不同選項,安全門模組可用於各種安全門。因此,使用者可在安裝過程中擁有最大靈活性。
危險區域受到控制
受到安全確保的門外側是黃色把手,透過該把手可解開致動器進行關上或打開。逃脫釋放裝置只能透過內部紅色把手觸發。因此,人員可以隨時離開機械設備空間內可能發生危險的區域。PSENmlock 把手模組具有可用於最多 5 個鎖的上鎖拉桿。這可防止機器在停機後意外重新啟動。因此,可提高無障礙門的安全性,避免意外事故。
模組化可調適安全門
PSENmlock 把手模組是 Pilz 模組化安全門系統的最新產品。作為具備進出管制功能的模組化安全門解決方案,安全門系統提供感測器、逃脫釋放裝置、把手、診斷系統,以及配備可選配整合式進出權限系統及適當評定裝置的按鈕單元。使用者可享有快速組裝及安裝。安全門系統中的所有模組皆可個別組裝,從而可為無障礙門提供靈活安全防護。結合 Pilz 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,可提供用於安全門監控的安全完整解決方案。
有關 Pilz 模組化安全門系統
和 PSENmlock 把手模組的其他資訊。
公司及技術新聞
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com