自動化系統PSS 4000

簡化您的自動化作業!

您是否正在尋找可將您的工廠或機械設備自動化的安全簡易方式?PSS 4000 自動化系統是實現流暢生產的最佳解決方案,其中包含安全與自動化!PSS 4000 已在各種產業的應用中深獲肯定。

您可以個別組裝自動化系統 PSS 4000,以滿足您的要求。您可以藉由不同效能的控制系統、廣泛的I/O模組,以及圖像顯示和工程設計軟體來達成上述目標。

根據您需要的功能選擇控制器和I/O模組。您將收到可為您提供多種可能性的系統:創新控制技術、採用 PAS4000 進行簡單編程,並採用 PASvisu 進行網頁式圖像顯示!

 

自動化系統的優點

  • 一套完整的自動化技術系統
  • 安全與自動化的整合
  • 工業 4.0 解決方案
  • 控制功能依據多主機原理分配
  • 使用 PAS4000 軟體進行簡單編程和配置
  • 使用 PASvisu 軟體進行網頁式圖像顯示
  • 透過即時乙太網路 SafetyNET p 進行安全通訊
  • 模組化系統設計可提供高度靈活性
  • 可整合到現有自動化結構中
自動化系統的優點

工業 4.0 自動化系統

自動化系統 PSS 4000 的控制器可依據多主機原理使用。透過即時乙太網路 SafetyNet p,您可以簡單連結幾個同等控制器。SafetyNET p 將在控制器之間交換資料和狀態,並進行同步。因此,每個控制器皆知道另一個控制器在做什麼。

透過軟體平台 PAS4000,您可以對所有網路用戶進行集中編程和配置。PASvisu圖像顯示軟體能讓您隨時掌握專案的情況。如此一來,無論專案規模多大,您都能輕鬆地處理!讓您可以快速地回應個別客戶的需求!

工業 4.0 自動化系統

最佳連結:控制專案和圖像顯示

PASvisu和自動化系統PSS 4000

採用網頁式圖像顯示軟體 PASvisu,您可以最佳檢視自動化系統 PSS 4000。您可以從 PAS4000 軟體直接將圖像顯示軟體 PASvisu 連結到控制專案。如此就會提供完整存取權,可取用專案內建立的所有程序變數以及自動化系統的整體命名空間。因此,您可以享有專案運行時間縮短、工程設計加快及潛在錯誤減少。

Pilz 人機介面 PMIvisu 上,可以看到您工廠的資料。操作員終端機配備高效能的處理器,且預先安裝並可立即使用圖像顯示軟體PASvisu。電容式顯示器提供7吋和12吋兩種尺寸。

安全與自動化的整合

自動化系統 PSS 4000 能協助您建置安全與自動化專案。這兩個世界正在整合。系統運作而無反饋,從而隨時保證人員和機器的安全。這能確保控制部份的變更或擴充,不會對安全造成影響。

在 PAS4000 軟體中,您可以依據 EN IEC 61131-3 在採用功能塊的配置採用編輯器的編程之間自由選擇。並可隨時為您提供安全和自動化功能的編輯器。

您可在此找到PAS4000的教學影片。

教學影片

安全與自動化的整合

不受限於硬體的操作

開始您的專案配置時,您可能還不瞭解究竟需要哪些硬體元件?PSS 4000自動化系統能幫您輕易辦到!PSS 4000 讓您能夠創建您的專案而不受限於硬體。只有在將程式指派給硬體時,您才需要選擇相對應的元件!

例如,若您發現兩部PSSuniversal PLC控制器已達到其功能限制時,該怎麼辦?您只要整合第三部控制器即可。使用者程式輕鬆即可重新分配。您所能獲得的優勢有哪些?縮短專案時間!

我們的教學影片提供更多關於不受限於硬體作業的資訊。

教學影片

不受限於硬體的操作

我們的產品系列:自動化系統 PSS 4000

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援