使用光柵安全防護開放的危險區域和干預點

何時適合使用安全光柵防護危險區域?若要安全監控危險區域的進出口和干預點,即可使用安全光柵。光柵是最佳選擇,尤其是需要主動干預製程的應用(如進料和卸料)。

機器人系統進出防護

機器人系統進入防護

您希望不使用保護圍籬,就能防護機器人系統的進出嗎?安全光柵特別適合在需要無圍籬進出時使用。光柵可監控危險區域的出入情況,並在偵測到人員進入時,安全地關閉機器人。必須提供透過控制器確認以重新啟動機器人。

機器人多面防護

機器人可以透過簡單的一對光柵與兩個反射鏡柱組合防護,來取代安全圍欄。反射鏡柱會使光柵的光束偏轉,因此一對光柵就能監控所有可進出的三面。因此,不僅能夠安全地監控危險區域的進出,也能夠節省空間、成本及安裝時間!

機器人系統

防護沖壓機械

沖壓機械進入防護

需要具有快速反應時間與高性能等級的堅固光柵來防護沖壓機械。仰賴具備手指防護的光柵,來保護員工避免在操作沖壓機械時受傷!光柵一旦偵測到手指伸入保護區域內,沖壓機械立即安全停止。

沖壓機械生產線多面防護

在沖壓機械生產線上,會需要定期換刀。然後在導軌上輸送刀具,使其進出沖壓機械。在此情況下,進出口區域需受到防護。節省空間、成本及安裝時間!僅需將一對光柵結合兩個反射鏡柱。反射鏡柱會使光柵的紅外線光束偏轉。這只需要一對光柵便可讓三個面受到保護監控!

沖壓機械生產線防護

防護鄰近工作站

防護鄰近工作站

當數個工作站距離相近時,光柵可能會彼此干擾。您希望避免此干擾嗎?可以搭配整合式編碼使用光柵!有編碼的光柵不會相互干擾,即使距離相近。這在第一對光柵的發射器往第二對光柵接收器的方向發射光線時,格外有用。在此情況下,您可以為光柵配置不同的光束代碼,例如 Code A 與 Code B。

以屏蔽功能防護輸送帶以供應或取出物料

具備屏蔽功能的光柵可確保材料由輸送帶供應或移除時,操作上不會發生問題。在物流中心或倉儲區中運輸包裹時,這點格外重要。藉由 L-muting功能,僅可往單一方向輸送材料 (向前)。可使用 T-muting 雙向輸送材料 (前後)。

包裹會由屏蔽感應器辨識,且允許通過受保護區域。此時,屏蔽指示燈會亮起。輸送帶速度也會受到監控並轉送資料至控制器。

輸送帶防護

以遮蔽功能防護材料供應與取出

遮蔽功能防護

如何能夠忽略突出至受光柵防護區域的物體?使用固定或浮動遮蔽的安全光柵!

若物體永久穿過至受防護區域,並因此中斷光柵的光線時,需使用固定遮蔽功能。當物體永久穿透受防護區域並且會移動時,例如連接的纜線,會因此中斷光柵的某些光束,則需使用浮動遮蔽功能。受保護區域遮斷超出遮蔽範圍時,兩種形式的遮蔽功能皆會停止危險動作。

具有後方進入保護的安全防護

您不僅需安全進出危險區,也希望防護危險區本身?那麼您需要後方進入防護的安全概念。串接光柵非常適合此應用。使用串接纜線連接兩對光柵。數對串接的光柵可以形成連續的受保護區,就像單個光柵一樣。此類應用不允許互相重置,以防重新啟動危險移動。

具有後方進入保護的安全防護

有限空間防護應用

有限空間防護應用

薄型光柵對於防護雕刻及研磨等生產製程特別實用。因為在設計中,每一公分都是關鍵!光柵不需大空間,即可監控危險區是否遭侵入。受保護區遭觸發時,其會安全地關閉機器動作。

線性串接用於有限空間應用

您在開放區域操作機器,而且您可以進入此區域,例如 SMD 組裝廠?您沒有足夠的空間可以安裝安全感測器嗎?可以使用薄型光柵防護您的機器!對於長型機器,您可以使用串接纜線縱向串接光柵,然後便可擁有連續的受防護區域。光柵一偵測到保護區中的侵入行為後,設備隨即安全停止。

線性串接防護
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位