憑藉全新驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6,Pilz 正在擴展其伺服放大器的產品組合,以包含用於單軸與多軸兩種應用的節省空間的可擴充系統。兩者皆可靈活進行組合,並快速進行調試。驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6 可提供高精確度,特別適用於金屬加工、包裝或木工產業中的單軸或多軸應用。
奧斯菲爾, 2021年3月23日
適用於單軸與多軸應用的全新 Pilz 驅動器解決方案 – 靈活、可組合的驅動器控制器
驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6 的特色在於其小巧設計,因此使用者還可享有:控制機櫃中的六個軸僅需要 180 mm的總寬度。PMC SC6 和 PMC SI6 可快速進行調試。以數位方式提供相關機械與電子馬達資料的電子馬達銘牌,用於馬達資料的參數可簡單且安全設定。驅動控制器可透過 Ethercat 和ProfiNet 等常見通訊協定進行連接。混合電纜可減少接線作業,即在一條電纜中具備編碼器通訊及電力傳輸功能。
可擴充多軸解決方案
透過電源 PMC PS6 供電的驅動控制器 PMC SI6 很靈活,並適用於四軸及更多軸的大型工廠與機械設備。可提供兩種不同的電源尺寸。因此,幾個電源可平行運作,實現中央供電模組 PMC PS6 的可擴充性。使用雙軸模組時,可能出現不對稱的額定電流負載。這會減少類型多樣性,並減少使用者的庫存。由於多軸系統可縮放到適合每個應用,並可組合成功能強大的低寬度多軸系統,特別能夠將可實行的應用個別化。
可擴充的獨立式解決方案
配備整合式電源的小巧獨立式驅動控制器 PMC SC6 適用於小巧工廠與機械設備。可用作單軸與雙軸控制器,以及異步或同步伺服馬達。對於配備兩軸以上的機器,PMC SC6 可使用來自驅動控制器 PMC SI6 的軸模組進行擴充。軸模組沒有整合電源供應,而是透過來自 PMC SC6 的中間電路連接提供。因此,多軸應用的實行特別經濟實惠。
完整驅動技術
採用 PMC SC6 和 PMC SI6 的驅動解決方案,可透過 Pilz 的運動控制系統 PMCprimo 進行控制和評定。由於工廠的功能皆同步,因此可實現平穩、精確的生產程序,並減少機器停工時間。因此,在例如金屬加工、包裝或木工產業中,使用者可以將驅動控制器靈活應用於其個別單軸或多軸應用。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com