Pilz 將操作元件 PIT oe ETH 加入到控制與信號裝置的產品組合中。PIT oe ETH 具有可啟用乙太網路連接埠,因此可保護可自由存取的工業乙太網路介面避免不當存取。如此,精巧型操作元件可提供更高的資安。作為工業乙太網路介面,其作用就像防火牆一樣,不僅可保護網路連接避免外部未經授權的存取,而且可防止內部直接存取人機介面和控制資料。
奧斯菲爾, 2024年3月21日
具備可啟用乙太網路連接埠的全新操作元件 PIT oe ETH 可用於資安 – 安全且靈活的操作
在工廠設備與機械方面,PIT oe ETH 可保護網路,並因此可保護專有技術和投資。全新可啟用與不可啟用乙太網路介面讓使用者有機會全面保護其網路:可單獨、安全地控制和追蹤誰有權限存取敏感機器資料、何時以及如何存取。從而提高了生產安全性。
主動/啟用操作保護可防止不當存取
由於搭配 Pilz 的讀取單元 PITreader,因此乙太網路介面只能透過相關權限啟用。換言之,僅限授權人員才有權限暫時使用這些介面。舉例來說,為創建新配置、程式或備份副本。由於 24 V 標準輸入(也可提供 5 V),因此很靈活並可透過任何控制輸出啟用。這讓使用者能夠對其網路進行完全的資料流量控制。
符合所有規範性規格
全新操作元件 PIT oe ETH 同樣符合機器製造商和經營者的安全要求:機械規則將於 2027 年 1 月起強制機器製造商實行資安措施。
對德國的機器經營者來說,操作安全技術規則TRBS 1115 已作為工業安全與健康法令的擴展而施行,要求停用或阻止非必要的硬體介面,並關閉未經授權的通訊連接。因此,PIT oe ETH 有助於法律與規範性規格的實施,最終可保護投資並使成本降至最低。
安裝變得簡單
精巧型操作元件可用於具備防旋轉保護且符合 EN 60947-5-1 標準的 22.5 mm 直徑安裝切口。因此,可以無縫地融入到工廠與機器設計中。
PIToe 產品系列的操作元件 PIT oe 4S 和 PIT oe USB 也可供使用者使用:採用操作元件 PIT oe 4S,數位輸入與輸出可切換和顯示,例如操作模式。PIT oe USB 具有用於工廠設備與機械的可啟用 USB 介面,例如讓程式能夠導入而防止擅改。
如此,精巧型操作元件在將其安裝或翻新到主控台、控制面板或命令面板中方面具有優勢。搭配使用權限系統 PITreader,兩者皆可提供安全評估管理。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]