當您將個別機器整合到工廠中或想要最佳化現有機器的安全時,您的可用時間通常非常有限。Pilz 可協助您在必要時間範圍內安全地落實安全措施。
針對工廠與機械設備的系統實作
快速實行安全
機械安全的第四步驟:系統實作
您的需求
快速實行安全措施
實行安全措施在機械設備的連網或現有工廠的翻新方面發揮重要作用。不過,在實務上通常只有很少的時間實行。在此,快速、目標式措施至關重要。
提高機械安全的直接途徑
在自動化與安全專案中,對您來說重要的是,安全系統及實作不會成為決定成本要素。作為系統實作的一部分,我們將負責實行您的安全措施。
我們的服務
當實行安全功能時,我們的資深專案經理將對生產程序的任何限制皆減至絕對最少。針對專案開發以及機械、電氣及液壓元件的裝配,我們在這兩個方面皆考慮現有工廠情況,以使機器停工時間減至最少。
Pilz 的系統實作包含下列階段:
- 專案規劃和管理
- 選擇和採購致動器、感測器及控制裝置等必要元件
- 設計和組裝必要機械結構
- 設計和測試必要電氣面板
- 安裝電氣與控制系統
- 編程控制與圖像顯示系統
- 系統調試
- 選擇供應商和承包商
- 培訓機器操作人員和維護人員
- 遵循結構化程序,提供追蹤開發程序的文件紀錄
優勢一覽
憑藉我們的全球網路,我們可以依目標按時實現您的專案:
- 任務將委託給擁有多年應用經驗的資深專家
- 依據相關標準和指令實行您的安全系統
- 以最低成本及最少機器停工時間實行您的系統
您的機械安全的下一步驟
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]