現在,Pilz 安全插銷 PSENbolt 的新版本可與配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech 組合使用:使用者可以在標準版本與配備鑰匙的版本之間選擇。安全完整的解決方案包含機械插銷、把手及全新靈活可組合的安全開關。如此,其代表用於個人與程序保護的更靈活符合成本效益的安全門解決方案。
奧斯菲爾, 2021年8月19日
Pilz:安全插銷 PSENbolt 的新版本搭配配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech – 阻止入侵
標準版本可與配備整合式鑰匙的版本一起提供。其中一些也可具有新增的逃脫釋放裝置。配備整合式鑰匙的版本使得插銷能夠鎖定在打開位置上,例如當有人需要接近工廠設備進行維護時。在這種情況下,其他人皆無法從外面關閉安全門,且機器無法重新啟動。因此,可防止機器意外啟動。因此,配備整合式鑰匙的版本可提高工廠設備安全性。
高效率的最大安全性
與配備護罩鎖定的安全門系統 PSENmech 結合,PSENbolt 可達成高達 EN/ISO 13849-1 的 PL d 或 EN/IEC 62061 的 SIL CL 2 的安全聯鎖和安全護罩鎖定。若將編碼安全開關 PSENcode 新增到解決方案,則可保證高達 EN/ISO 13849-1 的最高類別 PL e 或 EN/IEC 62061 的 SIL CL 3 的安全門監控。在這種組合中,安全插銷 PSENbolt 可保證滿足對防止失效和入侵的最高要求。使用者享有高可用性,因此使得工廠設備符合成本效益。
堅固插銷
PSENbolt 版本可用於眾多產業和應用。搭配配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech,保證可保護例如塑料業、汽車業、包裝業及紙漿與造紙業人員和機器。為監控難以調整或受到劇烈震動的安全門提供機械解決方案。
預先組裝=省力
安全插銷 PSENbolt 結合機械插銷、把手及靈活可組合的安全開關,例如配備護罩鎖定的 PSENmech 等。如此將可節省昂貴的設計及製造費用,並大幅減少開發與安裝作業。
搭配安全繼電器 PNOZsigma 或可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,Pilz 可提供完整經濟實惠的一站式解決方案。
有關產品的其他資訊請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com