配備 PSENopt II 上鎖裝置,現在 Pilz 的 PSENopt II 安全光柵系列可提供重新啟動聯鎖。這在例如危險區域內進行維護作業期間,可防止機器意外重新啟動。無需附加安全感測器,立即使得對危險點的目視檢驗變得多餘。因此,PSENopt II 上鎖裝置不僅安全而且經濟實惠、易於使用的解決方案,可防止意外重新啟動。
奧斯菲爾, 2021年3月25日
Pilz 的 PSENopt 安全光柵產品組合可防止意外重新啟動 – 有效且安全管理上鎖裝置
來自堅固耐用 PSENopt II 安全光柵系列的配件解決方案 PSENopt II 上鎖裝置包含固定裝置及對應旋轉臂。
更有效管理意外重新啟動
PSENopt II 上鎖裝置可快速進行組裝:固定裝置可簡單附接到安全光柵的側面。關於處理也沒有複雜:旋轉臂可在危險區域被進入後(例如進行維護作業),立即在安全光柵前面收起。上鎖可提供附加安全性,防止任何人重新調整旋轉臂。由於其視野受到強行干擾,安全光柵不再具有無阻礙的視野,因此可防止重新啟動。這種簡單處理可節省使用者時間,從而提高其工廠或機器設備效率。
作為完整套件的安全光柵解決方案
配件 PSENopt II 上鎖裝置可與 Pilz 的 PSENopt II 安全光柵一起使用。由於這些裝置堅固耐用,PSENopt II 安全光柵可提供防衝擊、碰撞及防震動保護,因此也適用於嚴峻的工業環境。PSENopt II 可提供符合 EN/IEC 61496-1/-2 適用於安全等級高達 PL e 的應用的手指、手部或身體保護,並可提供 150 mm 至 1800 mm 長度。保證可對生產程序進行安全干預:特別是針對手動工作站、進出防護、物料進出,或在機器人旁邊搬運物料時,採用 PSENopt II 可減少不必要的停機,從而提高產能。
除了 PSENopt II 上鎖裝置之外,還有全方位附加配件系列 – 從組裝輔助到反射鏡柱 – 擴展 PSENopt II 安全光柵系列的產品組合。與 Pilz 可程式小型控制器 PNOZmulti 2 結合,使用者可擁有安全的完整一站式解決方案。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com