沖壓機械

沖壓機械設備的安全相關設備、升級與操作

沖壓機械

可靠的沖壓機械設備安全技術不僅需要做到設計靈活、功能強大,也必須考量到經濟效益。我們可以協助您安全地配置及翻新改造您的沖壓機械設備,確保可以安全地運作。作為成型技術方面經驗豐富的合作夥伴,Pilz 可以在整個機器生命週期中引導您進行全新設計和翻新,以確保沖壓機械安全。

針對沖壓機械安全的全新標準系列 EN ISO 16092!

標準系列 EN ISO 16092 由四個部分組成。第 1 部分說明所有沖壓機械共有的安全層面。第 2 部分與機械沖床有關,第 3 部分涉及液壓沖壓機械,而第 4 部分與氣動沖壓機械有關。依據機械指令沖壓機械部分受到附件 IV 的限制。也就是說,其包含在具有特別基於調和 EN 標準的特殊合規性程序的「危險機械」之中。EN ISO 16092 第 1 部分和第 3 部分已自 2019 年 3 月起成為調和標準。EN 692 和 EN 13736 的過渡期將於 2021 年 9 月結束,而 EN 693 的過渡期將於 2021 年 3 月結束。

  • EN ISO 16092-1:工具機安全 – 沖壓機械 – 第 1 部分:一般安全要求
  • prEN ISO 16092-2:工具機 – 沖壓機械的安全 – 第 2 部分:機械沖床。前身:EN 692
  • EN ISO 16092-3:工具機安全 – 沖壓機械 – 第 3 部分:液壓沖壓機械的安全要求。前身:EN 693
  • prEN ISO 16092-4 工具機 – 沖壓機械的安全 – 第 4 部分:氣動沖壓機械。前身 EN 13736。

關鍵變更

  • 個別安全功能的層級仍是依據先前所撤銷的 EN 954-1 定義。現有標準系列內含具有依據 EN ISO 13849-1 的所需性能等級的要求。
  • 用於啟動危險移動的驅動類型,已經過全面修訂並重新評估了可及性。
  • 針對雜訊測量的規範已修訂。
  • 該標準系列發佈的是與驅動類型無關的通用部分,以及部分內容與沖壓機械相關。

在沖壓機械安全領域,Pilz 必須提供什麼?

  • 在沖壓機械安全方面超過 25 年的經驗
  • 是歐洲 DIN 對應委員會成員,可直接進入各自的目前標準位置,<727/
  • 適用於沖壓機械所有類型的安全解決方案:憑藉我們從風險評估到國際合規性的服務
  • 實施複雜的技術評估和措施在相應的機械上
  • 沖壓機械翻新及全新機器業務
  • 建置完整沖壓機械控制器:針對全新沖壓機械及現有工廠的翻新
  • 產品:小型安全控制器 PNOZmulti 2,以及具備特殊模組及用於安全控制沖壓機械的軟體模組的自動化系統 PSS 4000。
全新標準系列 EN ISO 16092

安全沖壓機械 – 配備可程式小型控制器 PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 是模組化安全控制器:有兩個基礎主模組,以及可用於各種應用選項的眾多擴充模組。採用可自由設定的軟體工具,小型控制器的應用特別易於使用。您可以直接在工具中同時設定硬體及必要的軟體功能。

我們已開發出可監控機械沖床的雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT。它用於致動沖壓機械安全閥,以及其他需要雙極開關的致動器。PNOZ m EF 8DI2DOT 具有兩個安全輸出和八個數位輸入,可為其設定濾波器時間。優勢在於週期時間縮短為約 3 ms,以及 8 ms 以下的快速反應時間。沖壓機械安全功能可透過 PNOZmulti Configurator 中經認證的沖壓機械功能塊快速輕鬆進行設定!

無論是全新沖壓機械或沖壓機械翻新:寬度為 22.5 mm的全新沖壓機械模組可裝配在任何控制機櫃中!

有關小型控制器 PNOZmulti 2 的更多資訊!

適合所有類型沖壓機械的安全解決方案和安全理念

從手動操作的獨立執行工作站,到全自動的沖壓機械生產線,我們能為所有類型的沖壓機械提供適合的解決方案。針對沖壓機械技術的特殊需求,Pilz 開發出一款電子式旋轉凸輪裝置,若與自動化系統 PSS 4000 搭配,能同時提升沖壓機械的生產效率和安全性。我們特別針對折床,提供極具生產效率的解決方案,此方案採用了攝影技術的防護與測量系統 PSENvip。

翻新 – 擴大舊沖壓機械的生產力

在健全的規劃和實施改造之後,我們的專家能夠讓老舊的機械設備也具備最新的電氣、控制和安全技術。例如偏心式或液壓沖壓機械採用實心底座和堅固的機械結構,因而具備延長使用壽命的特點。在經過翻修改造之後,它們即能夠進一步滿足近10 到 20 年的沖壓機械安全、生產效率和品質的要求。

沖壓機械安全的優勢

我們的沖壓機械安全解決方案

  • 人員和機器安全,同時維護高可用性和靈活性
  • 透過最佳化工作效率以及最新控制與感測器技術提高生產力
  • 減少停頓和機器停工時間
  • 服務涵蓋整個機器生命週期:從風險評估到 CE 認證再到特定使用者訓練
  • 符合國際規範和標準經過認證的安全概念。

瞭解更多關於您工具機的安全解決方案和概念的資訊。 
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
業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]