法律與標準 – 機械安全相關知識

人員坐在筆電前面並閱讀一張紙上的文字

技術不斷的轉型,更高效率的生產和自動化概念需要機械安全領域的智慧安全解決方案。產品以及標準和法規領域的變更日益複雜,必須持續傳播知識。規則嚴密 – 但是對於工廠設備與機械的安全和資安來說什麼是重要的?哪些規章、指令、標準適用?大多數的國家都訂有具拘束力的法規,以確保遵守機械安全規定。範圍從強制性的法律到無拘束力的建議皆有。獲得總覽。

新聞

總覽

安全摘要 - 適用功能安全的標準參考

安全摘要提供應對標準與指令時的方向。安全摘要是為機械和工廠工程設計,以及負責處理功能安全和其相關問題人士所撰寫。安全摘要已是第 5 版。

尋找資訊位置:

  • 產品責任包括產品責任法
  • 標準、指令及法律
    – 包含 CE 標章,
    – 使用工業機器人的規範性說明,
    – 安全人機協作(HRC)
    – 以及依據 EN ISO 13849-1 進行安全編程
  • 依機器指令與對應標準的保護裝置
  • Industrie 4.0、安全通訊、安全動作控制中的安全控制技術與安全
  • 機器、氣動與液壓設計
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援