安全光柵

為了理想進入保護

產品照片,安全光柵的群組

採用我們的安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II,您可以保護您的員工和資產 – 安全、有效且經濟實惠。隱形紅外線防護區域可保護危險區塊,並實現最佳進入保護。非常適合需要主動干預的生產程序。

享有多種安全光柵可供選擇、與 Pilz 安全控制器結合使用的完整解決方案,以及我們在安全自動化領域長期的豐富專業知識。

用於安全干預生產程序的安全光柵

專為定期進出料進入點直接在危險區塊處的應用所設計,安全光柵等電敏感測防護設備可實現同時安全且靈活干預生產程序。

安裝在進入與干預點上,安全光柵 PSENopt/PSENopt II 可監控危險區塊。若防護區域中有人員或物體,則光束將會斷開並立即觸發安全停機命令。使用 LED,操作人員可以評定機器停止的主要原因,並由此避免機器停工時間。屏蔽、遮蔽及可串接等功能可開啟廣泛多種應用選項。

因此,Pilz 光柵適用於眾多產業及應用,例如手動工作站、輸送帶上的進入防護,或與機器人一起進行的材料搬運。

產品照片,安全光柵的群組

我們的安全光柵的優點

產品照片,光柵
  • 安全無障礙進入
  • 由於機器停工時間減少而提高產能
  • 安裝快速簡單
  • 防護區域可個別配置
  • 易於透過 LED 診斷

高度產能與安全性

  • 經過認證符合 EN IEC 61496-1/-2 標準的 Type 2、Type 3 及 Type 4 光柵
  • 最高可達 PL e 的手指、手部及身體保護
  • 反應時間短且外型設計精巧,因此可節省空間
  • 可變長度為 150 至 1800 mm
  • 採用安全控制技術的經濟實惠完整解決方案
產品照片,光柵

採用 Pilz 安全光柵可為您提供安全完整的解決方案

將安全光柵 PSENopt (II) 與我們的小型安全控制器 PNOZmulti 2 結合。在 PNOZmulti 2 上,只需點擊幾下即可啟動診斷訊息。PNOZmulti 2 也可連接到常見的通訊與自動化環境。
我們的 Pilz 安全專家可以為您的工廠整合提供支援,例如採用風險評估和符合性聲明,並採用多種訓練課程

產品圖片,PNOZmulti 和 PSENopt

用於手指、手部及身體保護的安全光柵

從用於身體保護的安全光柵到用於手指保護的安全光柵,產品系列 PSENopt 和 PSENopt II 涵蓋完整產品組合。無論是空間有限的應用,或是屏蔽、遮蔽或可串接等擴充功能性:Pilz 可針對您的需求提供合適安全光柵。

  • 多種功能,例如回授迴路監控、重置、確認及診斷
  • 由於無死角,安全性更高
  • 採用屏蔽、遮蔽、可串接的擴充應用
  • 採用適當組裝套件的簡單快速組裝選項
產品圖片,PSENopt
產品圖片,PSENopt II
產品圖片,光電感測器

PSENopt – 針對個別要求的高靈活性

在 PSENopt 系列中,安全光柵非常適合用於在每個工作週期中需要干預的機器,並可用於最高可達 PL c(Type 2)和 PL e(Type 4)的應用。除了基本光柵以外,PSENopt 進階安全光柵可提供擴充功能性,例如屏蔽、遮蔽及可串接。細長型安全光柵 PSENopt slim 具有整合式可串接功能,並可用於有限空間應用。

PSENopt II – 嚴苛工業環境中的最高安全性

靈活應用選項、快速安裝、無死角以及 50g 的耐衝擊強度,意指 PSENopt II 非常適合用於嚴苛的日常工業環境 – 即使在極寒冷(低至 -25°C)或多塵生產環境中。除了適合最高 PL d 應用的首款 Type 3 安全光柵,您也可以選用 Type 4 版本。採用其 5-pin 接頭,可直接連接到分散式模組 PDP67。對安全光柵的實體設置沒有限制:由於編碼,您甚至可以將光柵感測器在實體上相互接近定位。

光電感測器 – 可靠物體偵測

光電近接感測器使得能夠對多種包裝材料進行可靠物體偵測。與我們的安全控制技術結合使用,您可以安全監控硬紙板進料。

更多資訊

在您的機器上,是否需要風險評估協助?我們的安全專家可以為您的安全概念提供支援,包含對您的工廠進行風險分析、CE 標章或檢測,以及多種專業的訓練課程。

課程和訓練優惠總覽

我們的產品系列:安全光柵和光電感測器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw