安全雷射掃描器 PSENscan 提供二維區域監控功能,具備 275 偵測角度以及最大 5.5 公尺保護區域範圍。這歸功於警告區域和防護區域可以自由設定,加上可以配合結構條件,使安全雷射掃描器能整合至各式應用。安全雷射掃描器 PSENscan 尤其適用於靜態和移動式區域防護以及進出監控。
使用 可快速輕鬆配置操作安全雷射掃描器 PSENscan 所需的所有參數!結合可程式小型控制器 PNOZmulti 或控制器 PSSuniversal,即可擁有完整的一站式解決方案。
PSENscan 安全雷射掃描器串接整合
配備全新 Profinet 通訊介面,Pilz 安全雷射掃描器可輕鬆整合至 Profinet 網路環境。簡化配線設計,加速系統試運轉。可直接從控制器讀取資料,實現即時全方位診斷。全新 PSENscan PN 還具備多項進階功能,包含同步監控最多八個防護區,且縮短系統啟動時間。
安全雷射掃描器 PSENscan 為您的生產區域提供可靠監控 - 支援單機運作、多機串接及裝置更換等應用情境。 最多可同時監控三個安全區塊。
可同步監控多達3個安全區域
採用 PSENscan 時,可同時且獨立地監控最多三個安全區域,系統僅會對有人員進入的設備區域執行安全停止。如此可最佳化您的設備安全距離配置。此設計可提升產線效能、優化人機工程,同時確保最高安全等級性。
編碼設計確保「無干擾運作環境」
透過編碼技術,即使未串接的兩台安全雷射掃描器也能在近距離範圍內彈性運作,不會相互干擾。此功能可提升設備可用度,並縮減生產週期。
快速更換設計,確保高可用度
安全雷射掃描器 PSENscan 配備可抽換式記憶體模組。當裝置故障需更換同型號雷射掃描器時,僅需將配置資料轉移至新裝置即可。